Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Einfache Montage der Käfigmutter durch Einrasten der Schnappfeder in die entsprechende Aussparung.
Asynchronmaschinen werden in Schleifringläufer, Käfigläufer und Einphasenasynchronmaschinen unterteilt.
Die Verwendung der Käfigmuttern (Lagefixierung und Verdrehsicherung) ermöglicht die Montage von einer Seite.
Asynchronous machines are subdivided into slip ring rotors, squirrel cage rotors and single-phase asynchronous motors.
The stator in these machines is equipped with an AC winding that generates an alternating magnetic field using an armature that usually has a squirrel cage design.