Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Isolierung (f)


Eine zusätzliche Isolierung sorgt für Schutz bei direkter und indirekter Berührung.

Wirkungsvoll sind Maßnahmen an der Vibrationsquelle sowie die Schwingungsisolierung.

Bei der Verlegung von elektrischen Leitern mit Basisisolierung sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.

insulation (n)


For example, rooms can be separated acoustically using special insulation designed to muffle footfall noise.

The effectiveness of the sound insulation depends on the excitation frequency.

Additional insulation provides protection in case of direct and indirect contact.

isolation (n)


In this first phase, work benches are depicted in isolation, without any SystemMobiles or interlinking systems.

Zur Abdeckung der Kanten von Wand- bzw. Deckelelementen bei Öffnungen zum Schutz der Kabelisolation.

Other areas of application include the electrical isolation of voltage sources and signal transmission.

绝缘 (n)

隔离 (n)

aislamiento (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!