Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Intralogistik


Die Intralogistik umfasst die innerbetrieblichen Waren- und Materialflüsse, ihre Organisation, Steuerung, Durchführung, Kontrolle und Optimierung sowie die dazugehörigen Informationsströme. Sie ist von der 'Logistik' zu unterscheiden, die die gleichen Material- und Informationsströme im außerbetrieblichen Bereich behandelt.

Zu den intralogistischen Einrichtungen gehören die Lager-, Puffer-, Transport- und Fördertechnik, durch die der Materialfluss von Stück-, Schütt- und Flüssiggut gewährleistet wird. Transportiert und bewältigt werden die Flüsse über elektronische Informationssysteme wie Telematik, Sensorik, Robotik, Steuerungs-, Identifikations-, Bildverarbeitungs-, Sortier-, Kommissionier- und Palettiermaschinen.

Für eine effiziente Intralogistik werden die einzelnen Komponenten auch im Hinblick auf die Ergonomie optimiert. Eine ergonomische Arbeitsstation unterstützt beispielsweise die schnelle Kommissionierung mit Hilfe eines vollautomatischen Transports der Pick-Behälter, einer optimalen Positionierung der Behälter, ergonomisch gestalteten und einstellbaren Bedienelementen in optimaler Anordnung. Eine solche Arbeitsstation ermöglicht ermüdungsfreie Tätigkeiten, entlastet die Bediener und mindert dadurch die Ausfallquote.

内部后勤


内部后勤描述了公司内的物资流程是如何被组织、控制、执行、监控和优化的,以及信息的流通。与“物流”不同,物流是指公司外部的相同物资流程。

内部后勤设施和设备涵盖贮存、缓冲、运输和输送技术方面,以保障个体、散装和液体物料的流通。通过电子信息系统运输和管理材料,如信息处理、传感器和机器人技术,以及使用控制、识别、图像处理、分类、挑选 和码垛机械。

各个部件也都经过人体工程学优化,以确保高效的内部后勤。例如人体工程学工作台具有的支持快速订单配货功能,包括拣选容器的全自动化运输、最佳的容器定位和人体工程学的设计,优化排列的操作元素还可进行调节。像这样的工作台能够降低工作实践的疲劳,减少操作员的劳损,从而减少停机时间。

Intralogística


La intralogística describe el flujo de bienes y materiales dentro de una compañía, la forma en que se organizan, controlan, ejecutan, monitorean y optimizan estos procesos, y el flujo de información asociado. Es diferente a la "logística", la cual cubre el mismo flujo de material e información fuera de una compañía.

Las instalaciones y los equipos de intralogística incluyen el , la protección, el y la son lo que aseguran el flujo de materiales individuales, a granel y líquidos. Los materiales son transportados y sus movimientos son administrados usando como telemática, sensores y control y tecnología robótica, , , , y maquinaria para paletizado.

Los componentes individuales también se optimizan ergonómicamente para asegurar una intralogística eficiente. Las características de una estación de trabajo ergonómica que apoyan una recolección rápida de pedidos, por ejemplo, incluyen el transporte completamente automatizado para contenedores de selección, la colocación óptima de contenedores y los elementos de operación óptimamente acomodados, ajustables y diseñados ergonómicamente. Las estaciones de trabajo como estas permiten prácticas de trabajo libres de fatiga, les quitan la tensión a los operadores y reducen los tiempos muertos.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!