Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Holzspanwerkstoffe


Zur Herstellung von Holzspanwerkstoffen werden Holzspäne aus Vollholz- und Sägeholzresten, Kunstharzleime und Additive unter Druck- und Wärmeeinwirkung verpresst. Spanwerkstoffe sind heute die bedeutendsten Holzwerkstoffe.

Als Rohmaterial wird überwiegend Nadelholz verwendet, das in Hackern und Zerspanern zerkleinert wird. Neben Holzspänen können auch alternative Materialien wie Flachsschäben, Bambus oder Stroh als Rohstoffe genutzt werden.

Bei einer maschinellen Sichtung werden die Späne gesiebt, anschließend aus einer Leimflotte beleimt und zu einem Vlies verstreut. Bei Temperaturen um 200 °Celsius wird das Vlies in Endlosbandpressen, Ein- oder Mehretagenpressen zu Platten verpresst. Die Platten werden dann durch Lagerung, Schleifen und Besäumen fertiggestellt.

Holzspanwerkstoffe werden unter den Holzwerkstoffen am meisten verwendet. Zu ihnen gehören:

  • Flachpressplatten
  • Strangpressplatten
  • Grobspanplatten (OSB)

刨花板


刨花板是由实木颗粒和锯木厂碎料、合成树脂胶和添加剂等通过施加压力和加热的方式制得。刨花板已经成为最重要的木制产品。

其主要原料是针叶木,使用削片机和刨片机进行破碎。除了木材颗粒,也可以使用如亚麻屑、竹材、禾杆等替代原料。

有时候要使用机器将颗粒过筛,然后用胶液对过筛后颗粒进行胶合并摊开以形成板坯。接下来在温度200℃左右的条件下,将板坯用单层压机和多层压机压制成板。最后对木板进行调节、打磨和修整。

刨花板是最常用的木制产品,包括:

平压刨花板

挤压刨花板

定向刨花板OSB

Materiales de partículas de madera


Los materiales de partículas de madera se fabrican a partir de partículas de madera sólida y restos de aserradero, pegamentos de resina sintética y aditivos aplicando presión y calor. Se han convertido en el derivado de madera más importante.

La materia prima principal usada es la madera conífera, la cual se dividen en trituradoras y astilladoras. Además de partículas de madera, se pueden usar también materias primas como fibras de lino, bambú y paja.

En el caso de monitoreo de máquina, las partículas son tamizadas antes de ser pegadas usando licor de pegamento y esparcidas para formar una estera. Esta se presiona en dos tableros en una prensa de luz natural sencilla o de luz natural múltiple de proceso continuo a temperaturas de alrededor de 200 °C. Los tableros se completan al acondicionarlos, pulirlos y recortarlos.

Los materiales de partículas de madera son los derivados de madera más comúnmente usados. Entre los ejemplos se incluyen:

Tablero de partículas prensado plano

Tablero de partículas extruido

Tableros de fibra orientada (OSB)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!