Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Hoher Korrosionsschutz wird beim Sherardisieren erreicht. Dabei werden Metalle mit dem Zinkpulver in einer Trommel auf Temperaturen bis zu 500 °C erhitzt. Das Zink legiert daraufhin durch Diffusion mit dem Basismaterial zur intermetallischen Phase

Sherardising achieves excellent corrosion protection. During this process, metals are heated with the zinc powder in a drum to temperatures of up to 500°C. Diffusion causes the zinc to alloy with the base material to create the intermetallic phase

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!