Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Herstellkosten


Die Herstellkosten sind die Kosten, die bei der Herstellung oder dem Erwerb eines Produkts anfallen. Zu den Herstellkosten zählen die Materialkosten und die Fertigungskosten, nicht hingegen Verwaltungs- und Vertriebskosten, die im Fertigungsbetrieb anfallen.

Zu den Herstellkosten zählen:

  • Materialeinzelkosten (etwa Rohlinge, Material)
  • Materialgemeinkosten (Fracht, Verpackung, Personalkosten etwa im Lager, Betriebskosten, Abschreibungen etc.)
  • Fertigungseinzelkosten (etwa Akkordlohn)
  • Fertigungsgemeinkosten (zum Beispiel Hilfslöhne, Meisterentlohnung, Hilfsstoffe, Energie, Betriebsmittel)
  • Fertigungssondereinzelkosten (unter anderem Kosten für Konstruktionspläne, Patente, Modelle, Spezialwerkzeuge)

Dabei müssen die Herstellkosten von den bilanz- und steuerrechtlich relevanten Herstellungskosten unterschieden werden. Bei diesen wird ein angemessener Anteil an Verwaltungskosten berücksichtigt.

制造成本


在产品的制造或采购过程中,制造成本会增加。制造成本包括原材料和在生产车间中生产成本的增加,但通常不包括管理或销售以及市场成本。

生产成本包括:

直接材料成本 (如场地,材料)

间接材料成本(运费、包装、劳动成本,如在仓库中,运营成本、折旧等。)

直接生产成本(如工件)

间接费用(例如辅助劳动、高技能工人薪酬、辅助材料、能耗、工厂设备)

一次性生产成本(如设计方案、专利、模型、特殊工具的成本)

通常意义上的制造成本和税后资产负债的制造成本有着重大的差异。后者也需考虑一定比例的行政管理费用。

近义词

生产成本

Costos de fabricación


Los costos de fabricación surgen durante la fabricación o adquisición de un producto. Incluyen los costos de material y de producción que surgen en el taller de fabricación, pero generalmente no los de administración o ventas y mercadotecnia.

Los costos de fabricación incluyen:

Costos directos del material (por ejemplo, piezas en bruto, material)

Costos indirectos del material (flete, empacado, costos de mano de obra, por ejemplo, en la bodega, costos operativos, depreciación, etc.)

Costos directos de producción (por ejemplo, el trabajo en la pieza)

Generales (por ejemplo, mano de obra auxiliar, remuneración por trabajadores altamente especializados, materiales auxiliares, energía, equipo de la fábrica)

Costos de producción únicos (por ejemplo, costos de planos de diseño, patentes, modelos, herramientas especiales)

Hay una diferencia importante entre los costos de fabricación en general y los costos de fabricación que se consideran para propósitos de impuestos y hojas de balance. Los segundos pueden considerar cierta porción de los costos administrativos.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!