Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Gehänge (n)


An den Kettengliedern tragen einzelne Gehänge das Fördergut, so dass die Kette zum Be- und Entladen gestoppt werden muss.

Bei Schleppkreisförderern (Power & Free-Systeme) umlaufen die Gehänge an einem kleinen Wagen auf einer separaten Schiene unter der Kettenschiene.

hanger (n)


The major advantage of the Safety Hangers is their steel design.

Occasionally, users need additional versatile tool hangers.

Hanger which can be moved along the profile groove and is used for suspending tools etc.

suspension (n)


In the case of a suspended body, gravity lines point from the relevant suspension point A towards the centre of the planet.

Track Profiles and Roller Units are also ideal for constructing trolleys for suspension devices.

A sling-wire rope is used to connect a suspension element to a load or load-handling attachment.

吊架 (n)

悬架 (n)

suspensión (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!