Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Muttergewinde müssen mit den Bohrungen im Schlittenprofil KLE fluchten.
Kalibrierdorn muss mit ganz linker Bohrung für die Trichterschmiernippel fluchten.
Beim Einpressen darauf achten, dass Schmiernippel und die Bohrung im Profilabschnitt fluchten.
It is no longer possible, or necessary, to perform any further alignment on the Reverse Unit.
The number of cutters, the shape of the cutting wedge and the alignment with the material can be defined.
The various holes in the fastening set enable users to select the ideal alignment for their storage boxes.