Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Fließgrenze (f)


Die Fließgrenze eines Metalls erhöht sich mit der Zahl der Versetzungen und höherer Korndichte.

Gleichmäßige Dehnung kann beim Tangentialstreckziehen erreicht werden, bei dem das Werkstück vorgespannt und zur Fließgrenze gestreckt wird.

Mit Überschreitung der Streckgrenze (auch als Fließgrenze bezeichnet) tritt das plastische Fließen und somit die plastische Verformung des Bauteils ein.

flow limit (n)


The flow limit of a metal increases with the number of dislocations and higher grain density.

yield point (n)


Different aspects of this strength include the yield point, the yield strength and the tensile strength.

The rebound is determined by the material's modulus of elasticity, yield point and n value.

Uniform stretching can be achieved with tangential stretch forming, in which the workpiece is pre-tensioned and stretched to its yield point.

屈服点 (n)

流量极限 (n)

límite de elasticidad (n)

límite de flujo (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!