Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Fläche (f)


Die Oberflächen sind antistatisch oder elektrostatisch ableitend.

Bearbeitung des Flächenelements zum Einbau der Verschlusssysteme.

Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen.

area (n)


The basic shape is based on the geometry of the handling area.

Shipping documents are enclosed in the dispatch area and the goods are then loaded.

Appropriate lighting and unrestricted handling areas support a fatigue-free working environment.

array (n)


profiles and fasteners, floor elements, fastenings for panels and a whole array of attachments.

Its impressive array of accessories includes Parts Containers, tool and accessory attachment points, a Drawer Unit and lights on the Overhang for glare-free lighting.

This results in very high requirements for the work bench system, which has to support an array of organisational structures, particularly continuous assembly on a production line.

plane (n)


Planen Sie Ihren individuellen Arbeitstisch jetzt einfach Online.

The shear indicates, for example, a change of angle in the x-y plane.

Mit unserem Konfigurator planen Sie Ihre SystemMobile jetzt einfach Online.

surface (n)


Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.

As a result, the height of the Overhang from the working surface can be adjusted to suit requirements.

The steel's high-grade, smooth surfaces are also easy to clean.

平面 (n)

数组 (n)

表面 (n)

área (n)

plano (n)

superficie (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!