Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Feile (f)


Über die Navigationspfeile kann zu den Übersichten 1 und/oder 2 zurückgeblättert werden.

Von dem Knoten (als Punkt dargestellt) wegzeigend sind die Stabkräfte als Vektorpfeile anzutragen.

Von dem Knoten (als Punkt dargestellt) wegzeigend sind die Stabkräfte als Vektorpfeile einzutragen.

file (n)


A special Lid Profile is used to seal the conduit.

So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements.

Die Innenecke der Winkelprofile ist mit einem Freistich versehen.

锉刀 (n)

lima (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!