Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Federkupplung


Federkupplungen gehören zu den nicht schaltbaren, elastischen Ausgleichskupplungen. Sie sind drehelastisch und können Axial-, Radial-, Winkel- und Drehversatz und damit Fluchtungsfehler gut ausgleichen. Sie weisen eine lineare Kennlinie auf.

Bei der Federkupplung sind die beiden Naben mit einer tangentialen Schraubendruckfeder verbunden. Die Feder ermöglicht wegen ihrer geringen Drehfedersteife große Verdrehwinkel von bis zu 5 Grad. Die Federkupplung hat ein geringes Masseträgheitsmoment und ist gut schwingungsdämpfend. Sie eignet sich jedoch nur für Wellen mit geringem Durchmesser.

Federkupplungen sind universell für eine spielfreie Übertragung von Drehbewegungen geeignet.

Spring coupling


Spring couplings are a type of permanent, flexible self-aligning coupling. They are torsionally flexible and effectively compensate axial, radial, angular and rotational misalignments. Spring couplings have a linear characteristic curve.

With this type of coupling, a tangential helical compression spring connects the two hubs. Thanks to its low torsional stiffness, the spring supports large angular deflections of up to 5 degrees. Spring couplings have a low mass moment of inertia and effectively dampen vibrations but can only be used on shafts with small diameters.

They are a universal solution for the backlash-free transmission of rotary motion.

弹簧联轴器


弹簧联轴器是一种永久性、可弯曲的自动调整的联轴器。它们扭转灵活,可以有效地补偿轴向、径向、角度和旋转错位。弹簧联轴器具有线性特性曲线。

通过这种类型的耦合,一个切向压缩螺旋弹簧得以连接两个轮毂。由于其较低的扭转刚度,弹簧支持高达 5 度的大角度偏转。弹簧联轴器有一个低质量的惯性矩,能有效地抑制振动,但只能在小直径的轴中使用。

它们可用于旋转运动中无间隙传动的通用解决方案。

Acoplamiento de resorte


Los acoplamientos de resorte son un tipo de acoplamiento autoalineable flexible permanente. Son torsionalmente flexibles y compensan de manera efectiva las desalineaciones axiales, radiales, angulares y rotacionales. Los acoplamientos de resorte cuentan con una curva característica lineal.

Con este tipo de acoplamientos, un resorte de compresión helicoidal tangencial conecta las dos conexiones. Gracias a su baja rigidez torsional, el resorte soporta grandes deflexiones angulares de hasta 5 grados. Los acoplamientos de resorte cuentan con un bajo momento de inercia y amortiguan de manera efectiva las vibraciones, pero solo pueden usarse en ejes con diámetros pequeños.

Son una solución universal para la transmisión de movimiento rotativo libre de retroceso.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!