Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Fachbodenregal


Fachbodenregale haben einen durchgehenden Lagerboden in jedem Lagerfach. Die Böden können Gitter, Roste, Holz-, Metall- oder Kunststoffplatten sein, die in Traversen eingelegt werden. Da das System sehr flexibel ist, können Lagereinheiten von beliebiger Größe eingelagert werden. Ein typischer Anwendungsfall sind Lagersichtkästen für Kleinteile. Diese werden auf die Lagerböden gestellt.

Flexible Fachhöhen und Fachteilungen sowie ein breites Angebot von Zubehörteilen ermöglichen es, dass das Regalsystem gut an die Kommissionierung angepasst werden kann. Um ein vorhandenes Raumangebot optimal auszunutzen, werden auch Fachboden-Regalsysteme mit mehreren Geschossen, Treppen und mehrgeschossigen Bewegungsgängen gebaut.

Einige Fachboden-Regalsysteme können auch mit Regalbediensystemen ausgerüstet werden.

Shelf-type racking


Shelf-type racking has an open-plan storage surface in each compartment. These shelves can be mesh, grids or wooden, metal or plastic panels that are inserted into traverses. The system is very flexible, which means it can hold stock-keeping units of any size. One typical application is semi-open containers for small parts. These are placed on the shelves.

Flexible shelf heights and partitions and a broad range of accessories mean that the Rack system can easily be adapted to specific Order picking processes. To make optimum use of the space available, shelf-type rack systems are built with several floors, stairways and multi-level access aisles.

Some shelf-type rack systems can also be equipped with storage and retrieval units.

层格式货架


层格式货架的每一层都是一个开敞式的存放空间。这些货架可能是网状,条格状或是木质、金属或塑料板,插入货架梁组合而成。该系统是非常灵活的,这意味着它可以容纳任何体积的库存货物。一个典型的应用是用来储存小零件的半开放的容器。这些容器再放在架子上。

这类货架有灵活的高度和分区,另外还有多种多样的附件,这就意味这些货架可以很容易地作出调整,从而适应特定的流程。为了完美利用可用的空间,层格式货架系统通常是有好几层,有阶梯和多重接触通道。

一些层格式货架系统也可以配备储存和检索单元。

Estantería tipo anaquel


La estantería tipo anaquel cuenta con una superficie de almacenaje de plan abierto en cada compartimiento. Estos anaqueles pueden ser de malla, parrilla o de paneles de madera, metal o plástico que se insertan en los travesaños. El sistema es muy flexible, lo que significa que puede guardar unidades para mantenimiento de inventario de cualquier tamaño. Una aplicación típica son los contenedores semiabiertos para piezas pequeñas. Estos se colocan en anaqueles.

Las alturas y divisiones de los anaqueles flexibles y el amplio rango de accesorios significan que el sistema de estantería puede fácilmente ser adaptado a procesos de específicos. Para hacer uso óptimo del espacio disponible, los sistemas de estantería tipo anaquel se construyen con pasillos de varios pisos, escalinatas y acceso multinivel.

Algunos sistemas de estantería tipo anaquel también pueden ser equipados con unidades de almacenamiento y recuperación.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!