Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Europoolpalette


Eine Europoolpalette (Europalette) ist eine Flachpalette oder Vierwegpalette, die den Normen der European Pallet Association (EPAL) entspricht. Die Paletten können mit Flurfördergeräten (Gabelstapler, Hubwagen) von vier Seiten aufgenommen sowie von vier Seiten beladen werden. Sie besteht aus elf Brettern, neun Klötzen, 54 Schraubnägeln und 24 Nägeln. Fasen an den Brettern sollen Rangieren auf engem Raum sowie das Einfädeln von Gabelzinken ermöglichen.

Die klassische Europoolpalette hat eine Grundfläche von $0,96{{m}^{2}}$. Dies entspricht den Maßen von 1.200 mm x 800 mm x 144 mm in Länge x Breite x Höhe. Abhängig von der Holzfeuchte wiegt sie 20 bis 24 Kilogramm und kann eine Traglast von 1.000 Kilogramm Punktgewicht und 2.000 Kilogramm bei flächiger Verteilung aufnehmen.

Die Eckklötze tragen Markierungen, die unter anderem Herstellungsland, die Verwendung von schädlingsfreiem Holz, Hersteller und Herstellungsdatum kennzeichnen.

Europaletten sind Tauschpaletten, die in mehreren Qualitäten verwendet werden:

  • Neuwertig: haben höchstens zwei Tauschvorgänge durchlaufen
  • Gebraucht-tauschfähig: weisen Mängel wie eine dunklere Holzfärbung auf
  • Verbraucht und nicht tauschfähig
  • Repariert

Breiter sind Industriepaletten (Euro-Palette Typ 2 und 3).

EUR-pallet


A EUR-pallet (euro-pallet, EPAL pallet) is a flat pallet or four-way pallet that meets the standards specified by the European Pallet Association (EPAL). Industrial trucks (forklifts, pallet trucks) can pick up the pallets from any of their four sides and the pallets can also be loaded from all four sides. They are made from 11 boards, nine blocks, 54 screw nails and 24 nails. Chamfers on the boards are designed to enable manoeuvring in tight spaces and make it easier to insert fork tines.

The classic EUR-pallet has a footprint of $0,96{{m}^{2}}$. This corresponds to dimensions of 1,200 mm x 800 mm x 144 mm in length x width x height. Depending on the Humidity of the wood, a EUR-pallet can weigh 20 to 24 kilograms and can accommodate a point load of 1,000 kilograms and a payload of 2,000 kilograms when the weight is evenly spread over the pallet.

The corner blocks feature markings that state the country of manufacture, the use of pest-free wood, the manufacturer and the date of production.

EUR-pallets are pool pallets that are used in several qualities:

  • New pallets, which have been exchanged no more than twice
  • Used and exchangeable pallets, which feature defects such as darker wood
  • Used and non-exchangeable pallets
  • Repaired pallets

Industrial pallets are wider (Type 2 and 3 EUR-pallets).

欧标


欧标托盘 (euro-pallet / EPAL pallet) 指符合欧洲托盘协会 (EPAL) 指定标准的平托盘或四向进叉托盘。工业车辆(叉车、托盘车)可以从四面中的任意一面抬起托盘,也可以从任意一面向托盘装货。欧标托盘由 11 块面板、9 块枕木、54 根螺钉和 24 根钉子组成。木板上的倒角用于确保在狭窄空间中移动,使叉齿更容易插入。

经典欧标托盘占地面积为 $0,96{{m}^{2}}$ ,相当于 1,200 mm(长)x 800 mm(宽) x 144 mm(高)。根据不同的木材含水率,欧标货盘重 20-24 公斤,当重量均匀分布在托盘上时,可承受点载荷 1,000 公斤,有效载荷 2,000 公斤。

角块上带有标记,用于说明制造国是否使用无虫害木材、制造商和生产日期。

欧标托盘分为多种质量:

新托盘,交换不超过两次

二手可交换托盘,存在木色较深等缺陷

二手不可交换托盘

经过修复的托盘

工业托盘宽度较宽(类型 2 和 3 欧标托盘)。

近义词

欧标托盘

四向进叉托盘

平托盘

工业托盘

EUR-palet


Un EUR-palet (euro-palet, palet EPAL) es un palet plano o palet de cuatro vías que cumple con los estándares especificados por la Asociación Europea de Palets (EPAL). Las carretillas industriales (montacargas, carretillas de palets) pueden levantar palets desde cualquiera de los cuatro lados y los palets también pueden ser cargados desde los cuatro lados. Están hechos de 11 tablones, 9 bloques, 54 clavos tornillo y 24 clavos. Los ochavos en los tablones están diseñados para permitir la maniobra en espacios reducidos y facilitar la inserción de los brazos de horquilla.

El EUR-palet clásico cuenta con una huella de $0,96 {{m}^{2}}$. Esto corresponde a las dimensiones de 1,200 mm x 800 mm x 144 mm de longitud x ancho x alto. Dependiendo de la humedad de la madera, un EUR-palet puede pesar de 20 a 24 kilogramos y puede acomodar una carga puntual de 1,000 kilogramos y una carga total de 2,000 kilogramos, cuando el peso se distribuye de manera pareja sobre el palet.

Los bloques de esquina cuentan con marcas que mencionan el país de fabricación, el uso de madera libre de plagas, el fabricante y la fecha de producción.

Los EUR-palets son palets de transporte usados en varias calidades:

Palets nuevos, los cuales han sido intercambiados no más de dos veces

Palets usados e intercambiables, los cuales cuentan con defectos como una madera más oscura

Palets usados y no intercambiables

Palets reparados

Los palets industriales son anchos (EUR-palets tipo 2 y 3).

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!