Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Eisen-Kohlenstoff-Diagramm


Das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm (EKD) oder Zustandsschaubild Eisen-Kohlenstoff für Stahl und Gusseisen ist das (metastabile) Gleichgewichtsschaubild (Phasendiagramm) für das binäre System der Elemente Eisen und Kohlenstoff. Es stellt dar, welche Phasen abhängig von Temperatur und Kohlenstoffgehalt vorliegen. Mit dem EKD können Stahl und Gusseisen beurteilt werden, beispielsweise hinsichtlich der Möglichkeiten zum Härten, Schweißen, Umformen usw.

Auf der Y-Achse sind die Temperatur und auf der X-Achse der Kohlenstoffgehalt dargestellt. Höhere C-Gehalte als 6,67 Gewichtsprozent sind technisch nicht relevant, da bei 6,67 % nur noch die karbidische Phase Fe3C (Zementit) vorliegt.

Bis zu einem C-Gehalt von maximal 2,06 % spricht man von Stahl, darüber von Gusseisen. Roheisen hat einen C-Gehalt von 4,3 %.

铁碳合金图


钢和铸铁的铁碳合金图(Fe-C 合金图)或铁碳相图是铁元素和碳元素的二元体系(亚稳态)平衡图(相图)。它显示了由温度和碳含量决定的存在相。铁碳合金图用于评估钢和铸铁,例如评估它们是否适合硬化、焊接、成型等。

Y轴表示温度,X轴表示碳含量。碳含量超过6.67%(质量百分数)的铁碳合金没有意义,因为此时只存在碳化物相 Fe3C(渗碳体)。

钢中的碳含量最多为 2.06%,而铸铁中碳含量高于该值。生铁中的碳含量为 4.3%。

Diagrama hierro-carbono


El diagrama hierro-carbono (diagrama Fe-C) o diagrama de fase hierro-carbono del acero y del hierro vaciado es el diagrama (metaestable) de equilibrio (diagrama de fase) para el sistema binario de los elementos hierro y carbono. Muestra qué fases están presentes según la temperatura y el contenido de carbono. El diagrama Fe-C se usa para evaluar el acero y el hierro vaciado, por ejemplo, con respecto a su idoneidad para el endurecimiento, la soldadura, el conformado, etc.

La temperatura es trazada en el eje Y y el contenido de carbono en el eje X. El contenido de carbono superior al 6.67 % por peso no es técnicamente relevante, ya que en el 6.67 % solo la fase de carburo Fe3C (cementita) está presente.

El acero cubre contenidos de acero de hasta un máximo de un 2.06 % y el hierro vaciado contenidos mayores a estos. El arrabio cuenta con un contenido de carbono de un 4.3 %.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!