Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

einrasten (v)


Durch einfaches Einrasten werden die Kanalelemente miteinander verbunden.

Die Kanalelemente werden durch einfaches Einrasten miteinander verbunden.

Einfache Montage der Käfigmutter durch Einrasten der Schnappfeder in die entsprechende Aussparung.

click (v)


Click the relevant camera icon, hold down the left mouse button and move the mouse to change the view.

One click and it's ready - it really can be that easy to fit a strut.

To do so, click the Parts list button in the menu ribbon at the top.

engage (v)


When doing so, ensure that all the teeth of the Timing Belt are engaged.

The threaded bore engages with the spindle of a height-adjustable Knuckle Foot.

They have an anti-torsion element which engages with the profile grooves.

lock in place (v)

snap in (v)

snap in place (v)

snap into place (v)

卡入到位 (v)

点击 (v)

锁定到位 (v)

acoplar (v)

bloquear en su lugar (v)

colocar a presión (v)

colocar a presión en su lugar (v)

colocar en su lugar (v)

hacer clic (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!