Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

einfallen (Bremse) (v)

be applied (v)


This method can be applied universally and without any great technical effort.

Careful pressure must be applied to lock them into the profile groove.

Loads may only be applied to the Chemical Fixing Bolt after the reaction time has expired.

engage (v)


When doing so, ensure that all the teeth of the Timing Belt are engaged.

The threaded bore engages with the spindle of a height-adjustable Knuckle Foot.

They have an anti-torsion element which engages with the profile grooves.

啮合 (v)

aplicar (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!