Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

drücken (v)


Einfach auf eine Nut 8 aufdrücken - hält ohne Bohren oder Schrauben.

Soweit per Hand eindrücken, bis unterer Seegerring in seinen Sitz springt.

Vorgestanzte Bohrungen lassen sich je nach Befestigungsposition ausdrücken.

force (v)


It is calculated by adding together the vectors of the individual forces.

Its reinforced steel design is also break-proof in crash scenarios.

Depending on the design, chain drives may also transmit force intermittently.

press (v)


For connecting profiles used as compressed air conduits, the Universal Fastener is also available in a special version (Section 6.2 Pneumatic Applications).

Easy to assemble thanks to a press fit in the Profile's central cavity.

Mechanische Werte (gelten nur in Pressrichtung)Zugfestigkeit Rmmin.

push (v)


Slide Strip 8 can be pushed into the groove to form a contact surface for materials.

These ensure goods can be easily pulled and pushed by hand.

Handles make it easier to pull and push SystemMobiles that are carrying heavier loads.

压 (v)

推 (v)

empujar (v)

fuerza (v)

prensa (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!