Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Drillung (f)


Aus der 2. Bredtschen Formel ergibt sich die Verdrillung des Bauteils, welche von dem Schubmodul G des Werkstoffes abhängig ist.

torsion (n)


The anti-torsion elements are also to be removed as appropriate for this purpose.

The anti-torsion features of the heavy-duty Hinge in the groove remain effective.

Use a slotted screwdriver to break off the anti-torsion features.

twist (n)


The deformation depends on the twisted component's cross-sectional geometry.

The worker can reach everything within this zone without having to twist his or her torso.

To remove and then refit the spring clip, twist it in or out of position and lock it in place.

扭转 (n)

giro (n)

torsión (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!