Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Dauerfestigkeit (f)


Möglich wird das durch intelligente Verbindungstechnik, die eine hohe Dauerfestigkeit garantiert.

Im Bereich derDauerfestigkeitD (Schwingspiele bzw. , u. a. bei Aluminium) tritt das Versagen des Bauteils aufgrund hoher Belastungen ein.

Die Dauerfestigkeit des Verbinders reduziert die Instanthaltungskosten der auf dynamische Belastungen ausgelegten Betriebsmittel auf ein Minimum.

endurance limit (n)


This value is referred to as the physical endurance limit for static muscle work.

endurance strength (n)

fatigue limit (n)

fatigue strength (n)


The fatigue strength of the Fastener minimises the maintenance costs associated with factory equipment designed for dynamic loads.

very high cycle fatigue (n)


In the final section,very high cycle fatigueVHCF ( or stress cycles, for e.g. aluminium), the component fails due to high loads.

持久极限 (n)

疲劳强度 (n)

疲劳极限 (n)

fuerza de resistencia (n)

límite de fatiga (n)

límite de resistencia (n)

resistencia a la fatiga (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!