Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Mit Thermochromstiften lässt sich etwa die Vorwärmtemperatur beim Schweißen überprüfen.
Thermochromic pens can be used, for example, to check the preheating temperature when welding.
Die Klingen der Schraubendreher sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt.
The keys are made of high-grade chrome-vanadium steel, matt-chrome plated.
Von der informell-abstrakten Malerei herkommend, kombiniert er in seinen Werken realistische Abbildungen von Alltagsgegenständen mit abstrakten Hintergründen, monochromen Flächen oder Ornamentfeldern.
With a background in informal abstract painting, he combines realistic depictions of everyday objects with abstract backdrops, monochrome surfaces and areas of ornamentation.