Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Raste (f)


Die Anordnung der Komponenten folgte einem festgelegtem Rastermaß.

Sie sind in den Rastermaßen der Profilbaureihen 6 und 8 erhältlich.

Leichte Profile verwenden die Profilnuten des jeweiligen Rastermaßes.

catch (n)


Magnetic Catches and Latches for simple stop of doors.

At least two Catches KW are recommended per lid section.

The swivel-in catches also stop cables and hoses from slipping out of the conduits.

notch (n)


In the notched bar impact test, the test specimen is called a notched specimen.

The larger the notch radius, the more uniform the flux of force.

A pivoted pendulum hammer is used for the notched bar impact test.

缺口 (n)

muesca (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!