Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

bündig (adj)


Die Bodenelemente können wahlweise bündig oder mit Fuge verlegt werden.

Alle Übergänge werden bündig gestaltet, damit der Handkontakt niemals abreißt.

Scharfkantige Anbauteile können daher beidseitig flächenbündig verschraubt werden.

flush (adj)


All connections are flush, so that users can maintain constant contact with the rails.

This means that attachments can therefore be bolted flush with the surface.

The grooves of Profiles 8 are freely accessible or hidden beneath a flush, smooth exterior.

level (adj)


Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.

A high level of efficiency can be achieved on both a physical and psychological level.

The outside edge of the profiles and the panel element are on the same level.

使齐平 (adj)

水平面 (adj)

al ras (adj)

nivel (adj)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!