Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

blinken (v)


Wenn beim Messen die LED's und Dezimalpunkte blinken müssen die Batterien gewechselt werden.

blink (v)


Wenn beim Messen die LED's und Dezimalpunkte blinken müssen die Batterien gewechselt werden.

flash (v)


If the LEDs and decimal points flash when taking measurements, this indicates that the batteries need to be replaced.

As capacitors can supply relatively high power for a very short period of time, they are also used in flashguns and for high-voltage capacitor discharge ignition (CDI) in vehicles and defibrillators.

flicker (v)


It is important to avoid glare, flickering and major variations in brightness.

When using simple lighting solutions such as fluorescent tubes, users often notice and are irritated by the flickering effect.

Both Light Fittings are equipped with compact lamps and electronic lamp control units to ensure flicker-free operation.

闪光 (v)

闪烁 (v)

parpadear (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!