Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Stabile Winkel verbinden die Klemmprofile und sorgen für solide Stabilität.
Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen.
Längstraversen verbinden die Rahmen, zudem werden auch die Paletten auf sie gesetzt.
Daher ist er zum Einsatz mit Verbindungselementen nicht geeignet.
Die hochbelasteten Profilverbindungen werden wirksam unterstützt.
Verbinder bilden in der Regel Knotenpunkte für 2 bis zu 5 Rohren.
The tread plate is made from a plastic with ESD (electrostatic discharge) properties.
Die ersten Skizzen oder Zeichnungen dokumentieren die Ergebnisse.
Montiert werden diese mittels Innsensechskant-Schlüssel der SW 5.