Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Berührungslose Dichtung (dyamisch)


Berührungslose Dichtungen werden bei dynamischen Anwendungen dort eingesetzt, wo die Wartung erschwert ist und sehr hohe Relativgeschwindigkeiten auftreten. Anders als bei Berührungsdichtungen treten keine hohe Reibung und kein starker Verschleiß auf.

Verwendet werden sie vor allem im Gas-, Wasser- und Dampfturbinenbau. Berührungslose Spaltdichtungen finden aber auch bei Kreiselpumpen, Gebläsen und Kolbenkompressoren Anwendung.

Unterschieden werden Druck- und Drosseldichtungen, Massenkraft- sowie Viskositätsdichtungen.

Beispiele für die Viskositätsdichtungen sind:

  • Spaltdichtungen, deren Wirksamkeit gegenüber Spaltverlusten von Spaltabmessung (Weite und Länge), Druckdifferenz, Viskosität des Betriebsstoffes und der Rauigkeit der Dichtungsoberfläche abhängt. _x000B_Hauptsächlich werden Labyrinthdichtungen verwendet, bei denen über mehrere Umlenkungen Druckenergie in Geschwindigkeitsenergie und diese in Reibungswärme umgesetzt wird
  • Magnet-Fluid-Dichtungen
  • Schleuderscheiben (Kent-Scheibe oder Klarsichtscheibe)
  • Konstruktionen mit Sperrflüssigkeit
  • Vakuumstopfbuchsen
  • Gewindewellendichtungen

Non-contact seal (dynamic)


Non-contact seals are used in dynamic applications with very high relative velocities where maintenance is problematic. Unlike contact seals, they are not subject to high levels of Friction or wear.

Non-contact seals are primarily found in gas, water and steam turbines but are also used in centrifugal pumps, fans and piston compressors.

A distinction is made according to whether the sealing action is based on compression/restriction, inertial Force or viscosity.

Examples of the viscosity type are as follows:

  • Gap seals
  • Magnetic fluid seals
  • Clear view screens
  • Structures with sealing fluid
  • Vacuum glands
  • Threaded Shaft seals

非接触密封


非接触密封件用于具有很高相对速度且难以维护的动态应用。不同于接触密封件,它们不能承受高水平的摩擦或磨损。

非接触密封件主要应用在燃气轮机、水轮机和蒸汽轮机中,但是在离心水泵、风扇和活塞式压缩机中也有着一定的应用。

根据密封行为是否以压缩为限制、内力或黏度为基础划分出不同类型。

黏度型举例如下:

间隙密封;它们对于间隙流失的有效性取决于间隙尺寸(宽度和长度)、压力的变化、工作介质的黏度和密封件表面的粗糙度。迷宫密封件是最常用的;压力能多次偏离,同时转化为动能,后转化为摩擦热。

磁流体密封

肯特窗

密封流体结构

真空密封盖

螺纹轴密封件

Sello sin contacto (dinámico)


Los sellos sin contacto se usan en aplicaciones dinámicas con velocidades relativas muy altas donde el mantenimiento es problemático. A diferencia de los sellos de contacto, no están sujetos a niveles altos de fricción o desgaste.

Los sellos sin contacto se encuentran principalmente en turbinas de gas, agua y vapor pero también se usan en bombas centrífugas, abanicos y compresores de pistón.

Se diferencian según si la acción de sellado se basa en la compresión/restricción, la fuerza de inercia o la viscosidad.

Entre los ejemplos de tipo de viscosidad están los siguientes:

Sellos de paso; su efectividad contra las pérdidas por espaciamiento dependen del tamaño del espaciamiento (ancho y longitud), la diferencia de presiones, la viscosidad del medio operativo y la aspereza de la superficie de selladoLos sellos de laberinto son el tipo más común usado; la energía de presión es desviada varias veces y convertida en energía cinética, luego en calor de fricción

Sellos de fluido magnético

Pantallas de visión clara

Estructuras con fluido de sellado

Collarines de vacío

Sellos de eje roscados

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!