Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Belag (m)


Der Elastomereinsatz schützt den Bodenbelag und verhindert ein Verschieben der Konstruktion.

Die Fußleiste reduziert zudem den Freiraum zwischen Knieleiste und Bodenbelag, um das Hindurchschlüpfen zu verhindern.

Die Arbeitsoberfläche kann aus einem ableitfähigen Belag (Matte), einer volumenleitfähigen Tischplatte oder einer ableitfähigen Beschichtung bestehen.

coating (n)


Even with their coating, black Profile Tubes are still ESD-safe.

And the abrasion-resistant powder coating is more than capable of withstanding day-to-day stresses and strains.

The coating makes the handles largely electrostatically dissipative.

covering (n)


End-face covering made of glass-fibre-reinforced plastic for Slide Profiles LRF 8.

The Elastomer Insert protects the floor covering and prevents the construction from moving.

The robust plastic Cap offers a secure and durable means of covering the top end of the profile.

lining (n)


The elegant aluminium lining provides additional rigidity and a stylish look.

The new plastic roller shutter with aluminium lining is an elegant solution that speeds through corners.

The elegant aluminium lining of the slats provides additional rigidity and an outstanding appearance.

plating (n)


Technical applications for class 2 conductors include, for example, electroplating systems and electrolysis.

涂层 (n)

衬里 (n)

遮盖物 (n)

chapado (n)

cobertura (n)

recubrimiento (n)

revestimiento (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!