Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Behandlung (f)


Die Fläche, eine Buche-Multiplex-Platte, ist äußerst widerstandsfähig - auch bei grober Behandlung.

Trotz sorgfältiger thermischer Nachbehandlung kann ein Sprödbruch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

CO2-Laser (gepulst) zum Trennen und Fügen sowie kontinuierlich zum Abtragen und zur Oberflächenbehandlung.

handling (n)


The basic shape is based on the geometry of the handling area.

Various tools for easy handling of the MB Building Kit System.

Appropriate lighting and unrestricted handling areas support a fatigue-free working environment.

manipulation (n)


Alle Befestigungsschrauben wurden durch manipulationssichere Innensechskantschrauben ersetzt.

Im Gegensatz zu einem mechanischen System ist der codierte Chip hochgradig manipulationssicher.

Während der Inventur darf das Personal keinen Zugang zur Lagerkartei bzw. Lagerbuchführung haben, um Manipulationen auszuschließen.

processing (n)


Processing the panel element for installing the Locking Systems.

The panel element does not require any further processing.

Access hole for tool when processing a Standard Connection.

treatment (n)


Despite meticulous thermal post-treatment it is not possible to totally rule out brittle fractures.

CO2 lasers (pulsed) for separating and joining as well as continuous for removal and surface treatment.

The galvanic treatment of the surfaces can result in hydrogen induction in high-strength fastening elements.

working (n)


Hexagon Socket Head Cap Screws must be secured against working loose.

The working height of all our benches can be varied, if required via an electrical height-adjustment system.

As a result, the height of the Overhang from the working surface can be adjusted to suit requirements.

处理 (n)

工作 (n)

操纵 (n)

manejo (n)

manipulación (n)

procesando (n)

trabajando (n)

tratamiento (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!