Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Axiallager


Axiallager sind Wälzlager, die in der Regel keine Radialkräfte übertragen können und zusätzlich zu Radiallagern verbaut werden. Sie werden immer dann benötigt, wenn die Axialkräfte die zulässigen Werte für Radiallager überschreiten.

Axiallager werden in drei verschiedene Grundtypen verbaut. Dies sind:

  • Axialrillenkugellager mit starren, nicht selbsthaltenden Rillenlagern und scheibenförmigen Laufbahnkörpern
  • Axialzylinderrollenlager für große Axialkräfte und Stoßbelastungen
  • Axialpendelrollenlager, das auch begrenzte Radialkräfte aufnimmt

Thrust bearing


Thrust bearings are rolling-element bearings that are usually unable to transfer radial forces and are installed in addition to radial bearings. They are always required when axial forces exceed the permissible values for radial bearings.

Thrust bearings are used in three different basic types. These are:

  • Thrust ball bearings with rigid, separable bearings and Washer-like races
  • Cylindrical roller thrust bearings for large axial forces and impact loads
  • Spherical roller thrust bearings, which can also accommodate limited radial forces

推力轴承


推力轴承是滚轮-元件轴承,通常不能承受径向力,同时附加安装于径向轴承。当径向轴承的轴向力超过允许值时,需要使用推力轴承。

推力轴承应用于以下三个不同的基本方面,它们是:

具有刚性、分离式轴承和垫圈状座圈的推力轴承

应用于较大轴向应力和冲击载荷的推力圆柱滚子轴承

球面滚子推力轴承,也可以容纳有限的径向力

Rodamiento de empuje


Los Rodamientos de empuje son rodamientos con elementos de rodado que usualmente no pueden transferir cargas radiales y se instalan además de los rodamientos radiales. Siempre son requeridos cuando las fuerzas axiales exceden los valores permisibles para rodamientos radiales.

Los rodamientos de empuje se usan en tres tipos básicos diferentes. Estos son:

Baleros de empuje con rodamientos rígidos separables y pistas tipo arandela.

Rodamientos de empuje de rodillo cilíndrico para fuerzas axiales y cargas de impacto grandes.

Rodamientos de empuje de rodillo esférico, los cuales también pueden soportar fuerzas radiales limitadas

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!