Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Einstellschraube mit linksdrehendem Feingewinde zum Einstellen der Loslagerseite.
Die selbstfurchende linksdrehende Gewindehülse wird mit einem leistungsfähigen Akku-Schrauber in den Nutbereich eingedreht.
Nur an der Loslagerseite befinden sich zwei Einstellschrauben mit linksdrehendem Feingewinde zum Bewegen und Einstellen der Loslagerseite.
Use the Allan key to turn the eccentric bolt of the inner Roller in anti-clockwise direction.
Use the Allan key to turn the eccentric bolts ??? of the two inner Rollers in anti-clockwise direction.
Use the Allan key to turn the eccentric bolts of the two inner Rollers in anti-clockwise direction.
The angular coordinate (also polar angle) provides information on the number of degrees that a point is removed from the polar axis in a mathematically positive direction (counter-clockwise).
Adjusting screw with left-turning fine thread for adjusting the floating bearing side.