Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Anschlagseil


Anschlagsseile mit Haken bzw. Schäkel
Anschlagsseile mit Haken bzw. Schäkel

Mit einem Anschlagseil wird eine Verbindung zwischen Tragmittel und Last oder Tragmittel und Lastaufnahmemittel geschaffen.

Anschlagseile sind zumeist Stahllitzenseile. Sie besitzen an beiden Enden Schlaufen, in die entweder Haken oder Schäkel eingeklinkt werden können oder Aufhängeglieder befestigt sind. Ein Anschlagseil kann verzinkt oder blank ausgeführt sein. Es zeichnet sich durch seine gute Verformbarkeit aus und sollte sich für allgemeine Einsätze eignen. Anschlagseile gibt es je nach Einsatzzweck mit oder ohne Stahlseileinlage und mit verschiedenen Tragfähigkeiten.

Neben Drahtseilen kommen auch Faserseile aus Pflanzen oder Chemiefasern zur Anwendung.

Eine sehr flexible Art von Anschlagseil ist das Kabelschlagseil. Grummets sind endlos gemachte Seile

Sling-wire rope


Sling-wire ropes with hook and shackle
Sling-wire ropes with hook and shackle

A sling-wire rope is used to connect a suspension element to a load or load-handling attachment.

Sling-wire ropes are usually Steel stranded ropes. They feature loops at either end to which hooks, shackles and suspension links can be attached. A sling-wire rope can be zinc-plated or untreated. It exhibits excellent plasticity and is suitable for general use. Sling-wire ropes are available with or without a steel Cable core and with different carrying capacities depending on the intended use.

In addition to wire ropes, fibre ropes made of plant materials and synthetic fibres are also used.

The cable-laid rope is a very flexible type of sling-wire rope. Endless slings are another type of sling-wire rope. .

吊索钢丝绳


带有吊钩和卸扣的吊索钢丝 绳
带有吊钩和卸扣的吊索钢丝 绳

吊索钢丝绳用于连接悬挂件和负载或物料搬运工装。

吊索钢丝绳通常采用 。其特点是其中一端挂到吊钩、卸扣或吊环上来形成闭环。吊索钢丝绳可进行镀锌处理(或不处理)。钢丝绳具有优异的可塑性,通用性强。吊索钢丝绳可带有或不带钢缆芯,并可根据不同的使用用途来设计不同的承载能力。

除了钢丝绳外,也可使用植物材料和合成纤维制成的纤维缆绳。

多股钢丝绳属于柔性吊索钢丝绳。而环形吊索是另一种类型的吊索钢丝绳。

带有吊钩和卸扣的吊索钢丝 绳

近义词

多股钢丝绳

环形吊索

Cuerda de alambre de eslinga


Cuerdas de alambre de eslinga con gancho y grillete
Cuerdas de alambre de eslinga con gancho y grillete

Una cuerda de alambre de esligna se usa para conectar un elemento de suspensión a una carga o a un amarre de manejo de carga.

Las cuerdas de alambre de eslinga son usualmente . Cuentan con bucles en cualquiera de los extremos a los cuales se les pueden sujetar ganchos, grilletes y eslabones de suspensión. Una cuerda de acero de eslinga puede ser recubierta de zinc o no recibir tratamiento. Presenta una excelente plasticidad y es adecuada para un uso general. Las cuerdas de alambre de eslinga están disponibles con o sin núcleo de cable de acero y con diferentes capacidades de carga dependiendo del uso propuesto.

Además de cuerdas de alambre, también se usan cuerdas de fibras hechas de materiales de plantas y fibras sintéticas.

La cuerda de cable tendido es un tipo muy flexible de cuerda de alambre de eslinga. Las eslingas sin fin son otro tipo de cuerda de alambre de eslinga. .

Cuerdas de alambre de eslinga con gancho y grillete

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!