Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

abgegebene Leistung (f)

output (n)


The modular components can be used to create variable lengths and power outputs.

This ensures that the thermal output is easily controllable and highly efficient.

A sudden increase at the input causes a spike at the output.

power output (n)


The modular components can be used to create variable lengths and power outputs.

Disadvantages are the lower power output, reduced efficiency and the lower thrust force.

Asynchronous machines that can be operated with single-phase AC current are used in applications with lower power output.

功率输出 (n)

输出 (n)

salida (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!