Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
DichtprofileZur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen, die in die Profilnuten eingelassen werden.
Zur Fixierung und Abdichtung von Flächenelementen unterschiedlicher Dicke, die in die Profilnuten 5, 6 bzw. 8 eingelassen werden.
Nach dem Schließen des Türrahmens und dem Verspannen des Flächenelements wird die Abdichtung mit dem Dichtprofil 4-5 mm - XMS vorgenommen.
Table for simple assembly activities or packing lightweight workpieces.
Because it can be fitted quickly, it can also be used as versatile transport packing.
Typical working materials at a packaging work bench include boxes, packing materials, tapes and rolls.
A special Lid Profile is used to seal the conduit.
The ends of the Warning and Protective Profiles are sealed by flexible Caps.
As a result, the entire guide axis is compact and sealed.
Sealing ProfilesFor fastening and sealing panel elements with are inserted into profile grooves.
This ensures cables can be laid as and when necessary and that (re)sealing the conduits is easy.
For fastening and sealing panel elements of differing thickness which are inserted into profile grooves 5, 6 and 8.