Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

3D-Printing


Die 3D-Printverfahren gehören zu den Verfahren im Bereich Rapid Prototyping. Zwei Grundvarianten werden unterschieden.

Druckverfahren: Aus einem 3D-CAD-Daten-Modell wird eine STL-Datei (Surface Tesselation Language) an einen Digital Fabricator (kurz Fabber) übertragen. Der Fabber trägt schnell aushärtendes Material (Kunststoffe, Gips, Metall-, Glas- oder Mineralstaub, kunststoffbeschichteter Sand) additiv Schicht für Schicht wie ein Drucker auf und produziert so ein dreidimensionales Modell, das schnell aushärtet. Möglich sind in diesem Verfahren auch farbige Modelle. Die Drucksysteme verarbeiten unter anderem Wachse und Photopolymere.

Pulver-Binder-Verfahren: Bei den Pulver-Binder-Verfahren trägt der Fabber ein Bindemittel lokal in eine Pulverschüttung ein, die daraufhin aushärtet. Das Pulver wird dazu mechanisch und schichtweise aufgetragen. Das System hat eine hohe geometrische Flexibilität.

In der Gießereitechnik werden Formsande direkt mit Kunstharzbindern bedruckt und so Sandgusswerkzeuge hergestellt.

3D printing


3D print processes are used for Rapid prototyping. There are two basic types.

Printing process: A 3D CAD data model is used to transfer an STL (Surface Tesselation Language) file to a digital fabricator (fabber). The fabber builds up fast-Hardening material (plastics, plaster, plastic-coated sand or metal, Glass and mineral dust) layer for layer like a printer to produce a three-dimensional model that hardens quickly. This process can also be used to create colour models. Print systems process, among other things, waxes and photopolymers.

Powder/binder process: In the powder/binder process, the fabber applies a binding agent to powder, which then hardens. The powder is applied mechanically and in layers. This system exhibits excellent geometric flexibility.

In foundry technology, moulding sands are printed directly with synthetic resin binders to produce sand Casting moulds.

D


3D 打印工艺用于。可以分为两种基本类型。

印刷工艺:使用一种3D CAD数据模型来传输 STL(表面镶嵌语言)文件到数字制造工具(fabber)。Fabber 可以快速硬化材料(塑料、灰浆、塑料覆膜砂或金属、玻璃和矿石尘)涂层,如打印涂层,以产生快速硬化的三维模型。这个过程也可以用于创建颜色模型。打印系统包括很多部分,如蜡和光聚合物。

粉末/粘合剂工艺:在粉末/粘合剂工艺中,fabber 用作粉末的粘合剂并发生硬化。粉末被机械加工和层压。该系统具有优良的几何灵活性。

在中,型砂与合成树脂粘合剂直接打印生产砂铸模具。

近义词

3D 打印

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!