Deutsch

Relativkostenrechnung

Beschreibung:

Für die Relativkostenrechnung werden Kostenarten immer den jeweiligen Verursachern zugeordnet, um ein realistisches Bild der Einzelkosten zu erhalten. Einzelne Kosten werden also nicht geschlüsselt, kalkulatorische Kosten fließen nicht in sie ein. Die Relativkostenrechnung soll so eine entscheidungsorientierte Kostenrechnung ermöglichen. Sie gilt als theoretische Weiterentwicklung der traditionellen Kostenrechnung.

Nach dem sogenannten Identitätsprinzip werden Kosten und Erlöse immer mit den Entscheidungen und Kostenträgern verknüpft, die sie hervorgerufen haben. Gemeinkosten werden dabei nicht einbezogen.

In der Grundrechnung werden die Kosten erfasst und den Kostenstellen und Kostenträgern in Matrizen zugeordnet. Dabei soll die Grundrechnung Daten für Auswertungen, Entscheidungen und Erfolgsrechnungen zur Verfügung stellen. In einer Deckungsbeitragsrechnung werden zudem Einzelerlöse und Einzelkosten gegenübergestellt. Auf diese Art und Weise können auch mehrstufige Deckungsbeitragsrechnungen entstehen.

English

Relative cost accounting

Description: In relative Cost accounting, cost types are always assigned to the relevant originator in order to build a realistic picture of direct costs. Direct costs are not allocated pro rata and implicit costs are not included. Relative cost accounting is thus designed to provide a basis for making decisions. It acts as a theoretical extension of traditional cost accounting. Based on the principle of identity, costs and returns are always linked to the decisions and cost units from which they originate. Indirect costs are not taken into account. Costs are recorded during basic cost accounting and allocated to cost centres and cost units in matrices. Basic cost accounting provides data for evaluations, decisions and profit and loss accounting. During contribution costing, direct returns and direct costs are set against each other. This approach also facilitates multi-level contribution costings.
Spanisch

Contabilidad de los costos relativos

Description:

En la contabilidad de los costos relativos, los tipos de costos son siempre asignados al originador relevante para poder construir una imagen realista de los costos directos. Los costos directos no son asignados prorrateados y los costos implícitos no se incluyen. La contabilidad de los costos relativos está, por lo tanto, diseñada para proporcionar una base para la toma de decisiones. Actúa como una extensión teórica de la contabilidad de costos tradicional.

Basada en el principio de identidad, los costos y las ganancias siempre están vinculados con las decisiones y las unidades de costos donde se originaron. Los costos indirectos no se toman en cuenta.

Los costos son registrados durante la contabilidad de costos básica y asignados a centros de costos y unidades de costos en matrices. La contabilidad de costos básica proporciona datos para evaluaciones, decisiones y para la contabilidad de ganancias y pérdidas. Durante la contribución de costos, las ganancias directas y los costos directos se asientan un en contraste del otro. Este método también facilita los costos de contribución multinivel.

Spanisch

Contabilidad de los costos relativos

Description:

En la contabilidad de los costos relativos, los tipos de costos son siempre asignados al originador relevante para poder construir una imagen realista de los costos directos. Los costos directos no son asignados prorrateados y los costos implícitos no se incluyen. La contabilidad de los costos relativos está, por lo tanto, diseñada para proporcionar una base para la toma de decisiones. Actúa como una extensión teórica de la contabilidad de costos tradicional.

Basada en el principio de identidad, los costos y las ganancias siempre están vinculados con las decisiones y las unidades de costos donde se originaron. Los costos indirectos no se toman en cuenta.

Los costos son registrados durante la contabilidad de costos básica y asignados a centros de costos y unidades de costos en matrices. La contabilidad de costos básica proporciona datos para evaluaciones, decisiones y para la contabilidad de ganancias y pérdidas. Durante la contribución de costos, las ganancias directas y los costos directos se asientan un en contraste del otro. Este método también facilita los costos de contribución multinivel.

Chinesisch

相对

Description:

相对成本核算中,必须为相关发起人分配成本类型,以真实呈现直接成本。直接成本不按比例分配,不包含隐性成本。相对成本核算作为传统成本核算的理论延伸,可以为决策提供依据。

根据同一性原则,成本和回报始终与决策及其初始成本单位相关联。间接成本不在考虑范围内。

在基础成本核算过程中记录各项成本,然后将其分配到矩阵中的成本中心和成本单位。基础成本核算可以为评估、决策和损益核算提供数据。在贡献成本计算过程中,直接回报和直接成本相互对立。这种方法还有助于多层次的贡献成本计算。

近义词

相对直接成本核算

Chinesisch

相对

Description:

相对成本核算中,必须为相关发起人分配成本类型,以真实呈现直接成本。直接成本不按比例分配,不包含隐性成本。相对成本核算作为传统成本核算的理论延伸,可以为决策提供依据。

根据同一性原则,成本和回报始终与决策及其初始成本单位相关联。间接成本不在考虑范围内。

在基础成本核算过程中记录各项成本,然后将其分配到矩阵中的成本中心和成本单位。基础成本核算可以为评估、决策和损益核算提供数据。在贡献成本计算过程中,直接回报和直接成本相互对立。这种方法还有助于多层次的贡献成本计算。

近义词

相对直接成本核算