Deutsch

Direct-Croning

Beschreibung:

Direct-Croning ist ein generatives Verfahren aus dem Bereich Rapid Prototyping, das zu den Gießereiverfahren gehört. Ein Modell oder eine Form ist dazu nicht nötig.

Gießereiüblicher Croning-Sand wird dabei schichtweise versintert. Dazu wird ein 3D-CAD-Datenmodell direkt an die Direct-Croning-Maschine übertragen, die nacheinander vier Arbeitsschritte durchführt: Zunächst wird Croning-Sand entsprechend dem Computermodell in dünnen Schichten aufgetragen, die anschließend mit dem Laser belichtet werden. Anschließend wird der Arbeitstisch um Schichtdicke abgesenkt. Beschichten, Belichten und Absenken werden bis zur Fertigstellung des Formteils wiederholt. Anschließend wird das Modell in einem Härteschrank bis zu seiner Endfestigkeit gehärtet.

English

Direct Croning (Neutro)

Description: Direct Croning is a type of generative foundry process from the field of Rapid prototyping. It works without a model or a mould. Standard foundry Croning sand is sintered in layers. For this purpose, a 3D CAD data model is transferred directly to the Direct Croning machine, which performs four steps in succession: First, Croning sand is applied in thin layers based on the computer model before it is exposed to a laser beam. The Work bench is then lowered by the thickness of one layer. The processes of Coating, exposure and lowering are repeated until the moulded part is complete. The model is subsequently hardened in a Hardening cabinet until it reaches its final Strength.
Spanisch

Croning directo

Description:

El Croning directo es un tipo de generativo del campo de los . Funciona sin un modelo o un molde.

La arena Croning de fundición estándar es en capas. Para este propósito, un modelo de datos CAD 3D es transferido directamente a la máquina de Croning directo, la cual lleva a cabo cuatro pasos en sucesión: Primero, la arena Croning es aplicada en capas delgadas basadas en el modelo de computadora antes de ser expuestas a un haz láser. El banco de trabajo es luego bajado por el espesor de una capa. El proceso de recubrimiento, exposición y bajado se repiten hasta que la pieza moldeada se completa. El modelo es subsecuentemente endurecido en un gabinete de endurecimiento hasta que llega a su resistencia final.

Máquina de Croning directo

Spanisch

Croning directo

Description:

El Croning directo es un tipo de generativo del campo de los . Funciona sin un modelo o un molde.

La arena Croning de fundición estándar es en capas. Para este propósito, un modelo de datos CAD 3D es transferido directamente a la máquina de Croning directo, la cual lleva a cabo cuatro pasos en sucesión: Primero, la arena Croning es aplicada en capas delgadas basadas en el modelo de computadora antes de ser expuestas a un haz láser. El banco de trabajo es luego bajado por el espesor de una capa. El proceso de recubrimiento, exposición y bajado se repiten hasta que la pieza moldeada se completa. El modelo es subsecuentemente endurecido en un gabinete de endurecimiento hasta que llega a su resistencia final.

Máquina de Croning directo

Chinesisch

直接壳型铸造法

Description:

直接壳型铸造法是一种再生 ,用于领域。其过程无需使用模型或模具。

标准壳型铸造砂要分层进行。为此,将一个3D CAD 数据模型直接连接到直接壳型铸造机上,铸造机连续执行四个步骤:首先根据计算机模型将壳型铸造砂分为薄层,然后将其暴露于激光束中。工作台随后降低一层砂的厚度。重复涂敷、曝光和降低处理直到完成模型制品。最后在硬化箱中将模型硬化至其最终强度。

直接壳型铸造机

Chinesisch

直接壳型铸造法

Description:

直接壳型铸造法是一种再生 ,用于领域。其过程无需使用模型或模具。

标准壳型铸造砂要分层进行。为此,将一个3D CAD 数据模型直接连接到直接壳型铸造机上,铸造机连续执行四个步骤:首先根据计算机模型将壳型铸造砂分为薄层,然后将其暴露于激光束中。工作台随后降低一层砂的厚度。重复涂敷、曝光和降低处理直到完成模型制品。最后在硬化箱中将模型硬化至其最终强度。

直接壳型铸造机