Deutsch

Phasenanschnitt (Elektrotechnik)

Beschreibung:

Ein Phasenanschnitt beziehungsweise eine Phasenanschnittsteuerung ist eine in der Leistungselektronik angewandte Methode, um die Leistung bei elektrischen und mit Wechselspannung betriebenen Verbrauchern zu regulieren. Dabei werden nur Teile der vorliegenden Wechselspannung für die Leistungserzeugung genutzt.

Für eine Phasenanschnittsteuerung sind steuerbare Halbleiterelemente notwendig. Diese auch als Ventile bezeichneten Elemente erhalten nach der natürlichen Stromübernahme (Kommutierung) ein verzögertes Zündsignal und werden in diesem Moment leitend. Je größer die einstellbare Verzögerung ist, desto geringer sind der zur Verfügung stehende Effektivwert der Ausgangsspannung und entsprechend die abgegebene Leistung.

Das Gegenteil der Phasenanschnittsteuerung ist die Phasenabschnittsteuerung. Hierbei wird der natürliche Zündzeitpunkt beibehalten, das Ventil aber vor der Kommutierung abgeschaltet.

Da die Phasenanschnittsteuerung einen geringen Leistungsverlust hat, wird sie für energietechnische Anwendungen genutzt. Strom und Spannung weisen keinen sinusförmigen Verlauf auf. In Folge kommt es zu einer Verzerrungsblindleistung.

English

Phase control (electrical engineering) (Neutro)

Description: Phase control or phase-angle control is a method applied in Power electronics to regulate the power of electrical consumers and consumers operated with alternating voltage. Only parts of the alternating voltage are used to generate power. Controllable semi-Conductor elements are required for phase control. Also referred to as valves, these elements receive a delayed ignition signal after the natural commutation and become conductive in that moment. The longer the delay that can be set, the lower the available rms output voltage and, accordingly, the lower the power emitted. The opposite of phase control is reverse phase control. In this case, the natural ignition moment remains the same but the valve is switched off prior to commutation. Since phase control benefits from low energy losses, it is used for applications in the field of power engineering. Current and voltage are not sinusoidal, which results in distortive Reactive power.
Spanisch

Control de fase (ingeniería eléctrica)

Description:

El control de fase o control de ángulo de fase es un método aplicado en la electrónica de potencia para regular la potencia de los consumidores eléctricos y consumidores operados por voltaje alterno. Solo partes del voltaje alterno se usan para generar potencia.

Se requieren elementos semiconductores controlables para el control de fase. Estos elementos, también referidos como válvulas, reciben una señal de ignición retardada después de la conmutación natural y se vuelven conductivos en ese momento. Entre más largo sea el retraso que puede ser establecido, menor será el voltaje de salida rms disponible y, por consiguiente, menor será la potencia emitida.

El opuesto del control de fase es el control de fase inversa. En este caso, el momento de ignición natural permanece igual pero la válvula es apagada antes de la conmutación.

Como el control de fase se beneficia de pérdidas bajas de energía, este se usa para aplicaciones en el campo de la ingeniería de potencia. La corriente y el voltaje no son sinusoidales, lo que resulta en una potencia reactiva distorsionadora.

Característica de voltaje durante el control de fase

Spanisch

Control de fase (ingeniería eléctrica)

Description:

El control de fase o control de ángulo de fase es un método aplicado en la electrónica de potencia para regular la potencia de los consumidores eléctricos y consumidores operados por voltaje alterno. Solo partes del voltaje alterno se usan para generar potencia.

Se requieren elementos semiconductores controlables para el control de fase. Estos elementos, también referidos como válvulas, reciben una señal de ignición retardada después de la conmutación natural y se vuelven conductivos en ese momento. Entre más largo sea el retraso que puede ser establecido, menor será el voltaje de salida rms disponible y, por consiguiente, menor será la potencia emitida.

El opuesto del control de fase es el control de fase inversa. En este caso, el momento de ignición natural permanece igual pero la válvula es apagada antes de la conmutación.

Como el control de fase se beneficia de pérdidas bajas de energía, este se usa para aplicaciones en el campo de la ingeniería de potencia. La corriente y el voltaje no son sinusoidales, lo que resulta en una potencia reactiva distorsionadora.

Característica de voltaje durante el control de fase

Chinesisch

相位控制(电气工程)

Description:

相位控制或相位角控制方法在电力电子领域中用于产生通交流电压的电气设备和用电设备的动力。仅部分交流电压用于发电。

相位控制需要使用可控半导体元件。也被称为电子管,这些元件在自然整流转换后接收到延迟点火信号并在该时刻导通。设置的延迟时间越长,输出电压的可用有效均方根值越低,因此发射的功率越小。

与相位控制相反的是反相控制。在这种情况下,自然点火时刻保持相同,但电子管在整流转换之前关断。

由于相位控制具有低能量损耗的优点,它可用于电力工程领域的应用中。非正弦电流和电压会导致无功功率变形。

相位控制时的电压特性

近义词

相位角控制

反相控制

Chinesisch

相位控制(电气工程)

Description:

相位控制或相位角控制方法在电力电子领域中用于产生通交流电压的电气设备和用电设备的动力。仅部分交流电压用于发电。

相位控制需要使用可控半导体元件。也被称为电子管,这些元件在自然整流转换后接收到延迟点火信号并在该时刻导通。设置的延迟时间越长,输出电压的可用有效均方根值越低,因此发射的功率越小。

与相位控制相反的是反相控制。在这种情况下,自然点火时刻保持相同,但电子管在整流转换之前关断。

由于相位控制具有低能量损耗的优点,它可用于电力工程领域的应用中。非正弦电流和电压会导致无功功率变形。

相位控制时的电压特性

近义词

相位角控制

反相控制