Deutsch

Wirbelstrom (Masculino)

Beschreibung:

Als Wirbelströme werden Ströme bezeichnet, die in ein räumliches oder flächenhaftes Metallstück induziert werden und einen scheinbar ungeordneten Verlauf zeigen.

Wirbelströme können infolge eines bewegten Leiters durch ein konstantes Magnetfeld oder durch einen konstanten Leiter im Wechselfeld entstehen. In der Energietechnik sind Wirbelströme meist unerwünscht und werden durch geeignete Maßnahmen wie der Verwendung von Dynamoblechen im Trafobau verringert.

Technische Anwendung von Wirbelströmen sind z. B. Induktionsöfen, in denen das Schmelzmaterial direkt erwärmt wird, oder die Wirbelstrombremsen von Induktionszählern.

    Beispielsätze:
  • Dieses Prinzip ist von Tachogeneratoren und Wirbelstromaufnehmern bekannt.
  • Mit induktiver Erwärmung werden elektrisch leitfähige Körper durch Wirbelstromverluste erwärmt.
English

eddy current (Neutro)

Description: Eddy currents are currents that are induced in a 3D or 2D piece of metal and have an apparently random path. Eddy currents can occur due to a Conductor moving through a constant magnetic field or a conductor remaining in the same position in an alternating field. Eddy currents are normally undesirable in the field of Power engineering and they are reduced by applying appropriate measures such as using electrical sheet Steel to make transformers. Technical applications of eddy currents include induction furnaces, in which the molten Material is heated directly, and the eddy current brakes of induction meters.
    Example sentences:
  • Tachogenerators and eddy current transducers use this principle.
  • Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses.
  • A transformer essentially comprises two coils (N1, N2) and an iron core made up of insulated metal sheets designed to reduce eddy currents.
Spanisch

corriente parásita (Neutro)

Description: Las corrientes parásitas son corrientes que son inducidas en una pieza 3D o 2D de metal y tienen una ruta aparentemente aleatoria. Las corrientes parásitas pueden ocurrir por el movimiento de un conductor a través de un campo magnético constante o por un conductor que permanece en la misma posición en un campo alterno. Las corrientes parásitas son normalmente no deseadas en el campo de la ingeniería de potencia y se reducen al aplicar medidas adecuadas como el uso de acero laminado eléctrico para hacer transformadores. Las aplicaciones técnicas de las corrientes parásitas incluyen hornos de inducción, en los cuales el material derretido es calentado directamente y la corriente parásita detiene la inducción.
Chinesisch

涡流 (Neutro)

Description: 涡流是指三维或二维金属块之间感应产生的电流,并具有明显的随机通路。 恒定磁场中导体移动或导体在交变磁场中处于同一位置都会产生涡流。通常电力工程领域不希望涡流产生,可以通过适当的措施来降低涡流,如使用电工钢板制造变压器。 涡流技术的应用包括感应炉,直接加热熔融材料,涡流制动感应式电度表。