Deutsch

Ersatzschaltbild (Elektrotechnik)

Beschreibung:

Ein Ersatzschaltbild ist eine vereinfachte Darstellung einer Schaltung. Trotz der Reduktion soll es das gleiche elektrische Verhalten wie die ursprüngliche Schaltung zeigen. Durch die Vereinfachung wird die Darstellung der Schaltung anschaulicher und Berechnungen werden erleichtert.

In der Praxis reicht es, je nach Anforderung an die Genauigkeit in vielen Fällen aus, mit Ersatzschaltbildern zu arbeiten. Die vorgenommene Idealisierung stellt einen Kompromiss aus der Beschreibung des Systems und einer guten Handhabung dar. Insbesondere wenn die vorgenommenen Vereinfachungen im Bereich von Messwertfehlern oder Bauteiltoleranzen liegen, kann die Abweichung gegenüber der ursprünglichen Schaltung vernachlässigt werden.

English

Equivalent circuit (electrical engineering) (Neutro)

Description: An equivalent circuit is a simplified representation of a circuit. Despite the reduced complexity, this circuit should exhibit the same electrical behaviour as the original one. Simplifying the circuit makes the circuit diagram clearer and facilitates calculations. In practice and depending on the level of accuracy required, working with equivalent circuits is adequate in many cases. The idealisation is a compromise between describing the system accurately and ease of use. In particular if the simplifications are on a similar Scale to measuring errors or component tolerances, the deviation from the original circuit can be ignored.
Spanisch

Circuito equivalente (ingeniería eléctrica)

Description:

Un circuito equivalente es una representación simplificada de un circuito. A pesar de la complejidad reducida, este circuito debe presentar el mismo comportamiento eléctrico que el original. Simplificar el circuito clarifica el diagrama de circuito y facilita los cálculos.

En la práctica y dependiendo del nivel de precisión requerida, trabajar con circuitos equivalentes es adecuado en muchos casos. La idealización es un compromiso entre la descripción precisa del sistema y la facilidad de uso. En particular, si las simplificaciones son en una escala similar para medir errores o tolerancias de componentes, la desviación del circuito original puede ser ignorada.

Spanisch

Circuito equivalente (ingeniería eléctrica)

Description:

Un circuito equivalente es una representación simplificada de un circuito. A pesar de la complejidad reducida, este circuito debe presentar el mismo comportamiento eléctrico que el original. Simplificar el circuito clarifica el diagrama de circuito y facilita los cálculos.

En la práctica y dependiendo del nivel de precisión requerida, trabajar con circuitos equivalentes es adecuado en muchos casos. La idealización es un compromiso entre la descripción precisa del sistema y la facilidad de uso. En particular, si las simplificaciones son en una escala similar para medir errores o tolerancias de componentes, la desviación del circuito original puede ser ignorada.

Chinesisch

等效电路(电气工程)

Description:

等效电路是一个电路的简化表示。尽管降低了复杂性,等效电路应当与原电路具有相同的电行为。电路的简化使电路图清晰且便于计算。

在实践中,根据所要求的精度水平,在许多情况下使用等效电路是足够的。理想情况是准确地描述系统和易用性的折衷。特别是如果简化的尺度类似于测量误差或元件容差,其与原电路的偏差可以忽略不计。

Chinesisch

等效电路(电气工程)

Description:

等效电路是一个电路的简化表示。尽管降低了复杂性,等效电路应当与原电路具有相同的电行为。电路的简化使电路图清晰且便于计算。

在实践中,根据所要求的精度水平,在许多情况下使用等效电路是足够的。理想情况是准确地描述系统和易用性的折衷。特别是如果简化的尺度类似于测量误差或元件容差,其与原电路的偏差可以忽略不计。