Deutsch

Kondensator (Masculino)

Beschreibung:

Ein Kondensator ist ein Speicher für elektrische Ladung (damit einhergehend elektrischer Energie) und besteht aus zwei mit einem Dielektrikum gegeneinander isolierten leitenden Flächen. Die Kapazität eines Kondensators beschreibt seine elektrische Ladungsspeicherfähigkeit.

Kondensatoren gehören zu den passiven Bauelementen und kommen in nahezu jedem elektronischen Gerät zum Einsatz.

Einsatzgebiete sind zum Beispiel Glättungskondensatoren in Gleichrichterschaltungen und Zwischenkreiskondensatoren in Wechselrichtern. Da Kondensatoren für einen sehr kurzen Zeitraum eine vergleichsweise hohe Leistung bereitstellen können, werden sie auch in Blitzlichtgeräten und bei der Hochspannungskondensatorzündung (CDI) in Automobilen oder Defibrillatoren eingesetzt. In der Energietechnik wird mit Kondensatoren eine durch Elektromotoren, Transformatoren und sonstige Induktivitäten entstandene Blindleistung kompensiert.

Dank des frequenzabhängigen Widerstandes von Kondensatoren können diese Bauteile auch für Filteranwendungen eingesetzt werden. Diese Anwendung ist zum Beispiel von Frequenzweichen in Lautsprechern bekannt.

    Beispielsätze:
  • Die Kapazität bezeichnet das Speichervermögen eines Kondensators.
  • Die Spannung am Kondensator baut sich ab und erzeugt einen Spulenstrom.
  • Zum Zeitpunkt ist der Kondensator aufgeladen (), der Spulenstrom ist Null.
English

capacitor (Neutro)

Description: A capacitor stores electrical charge (and thus also electrical energy) and comprises two conducting surfaces separated by a dielectric. The Capacitance of a capacitor describes its ability to store electrical charge. Capacitors are passive components and are used in almost all electronic devices. Areas of application include, for example, smoothing capacitors in Rectifier circuits and intermediate circuit capacitors in inverters. As capacitors can supply relatively high Power for a very short period of time, they are also used in flashguns and for high-voltage capacitor discharge ignition (CDI) in vehicles and defibrillators. In power engineering, capacitors are used to compensate the Reactive power generated by electric motors, transformers and other inductors. The frequency-dependent Resistance of capacitors means that these components can also be used in filter applications, e.g. as crossovers in loudspeakers.
    Example sentences:
  • The capacitance indicates a capacitor's storage capacity.
  • The voltage at the capacitor reduces and generates a coil current.
  • When , the capacitor is in a charged state (), the coil current is zero.
Spanisch

Capacitor

Description:

Un capacitor almacena carga eléctrica (y por lo tanto también energía eléctrica) y comprende dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico. La capacitancia de un capacitor describe su capacidad para almacenar carga eléctrica.

Los capacitores son componentes pasivos y se usan en casi todos los dispositivos electrónicos.

Las áreas de aplicación incluyen, por ejemplo, capacitores de suavizado en circuitos rectificadores y capacitores de circuito intermedio en inversores. Como los capacitores pueden suministrar una relativa alta potencia por un periodo muy corto de tiempo, también se usan en pistolas de fogueo y para ignición de descarga de capacitor de alto voltaje (CDI) en vehículos y desfibriladores. En ingeniería de potencia, los capacitores se usan para compensar la potencia reactiva generada por motores eléctricos, transformadores y otros inductores.

La resistencia dependiente de la frecuencia de los capacitores significa que estos componentes también pueden ser usados en aplicaciones de filtros, por ejemplo, como cruces en altavoces.

Spanisch

Capacitor

Description:

Un capacitor almacena carga eléctrica (y por lo tanto también energía eléctrica) y comprende dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico. La capacitancia de un capacitor describe su capacidad para almacenar carga eléctrica.

Los capacitores son componentes pasivos y se usan en casi todos los dispositivos electrónicos.

Las áreas de aplicación incluyen, por ejemplo, capacitores de suavizado en circuitos rectificadores y capacitores de circuito intermedio en inversores. Como los capacitores pueden suministrar una relativa alta potencia por un periodo muy corto de tiempo, también se usan en pistolas de fogueo y para ignición de descarga de capacitor de alto voltaje (CDI) en vehículos y desfibriladores. En ingeniería de potencia, los capacitores se usan para compensar la potencia reactiva generada por motores eléctricos, transformadores y otros inductores.

La resistencia dependiente de la frecuencia de los capacitores significa que estos componentes también pueden ser usados en aplicaciones de filtros, por ejemplo, como cruces en altavoces.

Chinesisch

电容器 (Neutro)

Description: 电容器能够存储电荷,因而也存储电能,包括由电介质分隔的两个导电表面。一个电容器的电容量描述了其存储电荷的能力。 电容器是无源元件,用于几乎所有的电子设备。 应用领域包括整流电路滤波电容器和变换器的中间电路电容器。 因为电容器可以在很短的时间内提供相对高的功率,因此也用于车辆和除颤器的闪光灯和高压电容放电点火 (CDI) 装置。电力工程上,电容用于补偿由电动机、变压器等感应器产生的无功功率。 电容器的电阻与频率相关,因此这些组件也可以用于滤波器,如用于扬声器的分频器。