Deutsch

Arbeitsphysiologie (Femenino)

Beschreibung:

Die Arbeitsphysiologie gehört zu den Arbeitswissenschaften und beschäftigt sich mit den physiologischen Funktionen des menschlichen Körpers sowie dessen Belastbarkeit bei der Verrichtung von Arbeit. Dabei stehen Leistungsfähigkeit und -grenzen des arbeitenden Menschen im Vordergrund. Sie bedient sich häufig einem Belastungs-Beanspruchungs-Konzept.

Die Erkenntnisse der Arbeitsphysiologie ermöglichen es, die Arbeit menschengerecht zu gestalten. Die angewandte Arbeitsphysiologie betrachtet Einzelaspekte wie:

  • Arbeitshygiene
  • Arbeitsschutz
  • Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Raumklima

Aus der Untersuchung und der Beurteilung arbeitsrelevanter Vorgänge werden Gestaltungsvorschläge abgeleitet, bei denen die Prävention vor Gesundheitsschäden im Vordergrund steht. Zu den Vorschlägen können etwa die ergonomischere Gestaltung von Arbeitsplätzen oder die Optimierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle gehören. Gefordert ist die Arbeitsphysiologie heute insbesondere wegen der schnellen Veränderung von Arbeitsbedingungen durch neue Technologien und Arbeitsformen.

English

occupational physiology (Neutro)

Description: Occupational physiology is an area of human factors and Ergonomics that deals with the physiological functions of the human body and their ability to cope with the stresses and strains associated with Work. It focuses in particular on the performance capabilities and limits of people and frequently utilises a workload/strain concept. Findings from occupational physiology can be used to adapt working practices to the needs of people. Applied occupational physiology examines specific aspects such as: Occupational hygiene Occupational health and safety Workplace Lighting Indoor climate By investigating and assessing work-relevant procedures, companies can derive suggestions for how these processes can be arranged with a focus on preventing health complaints. Such suggestions can include ergonomic work bench Design and the optimisation of human-machine interfaces. Occupational physiology is particularly important in the modern world because working conditions are changing at a rapid pace due to the emergence of new technologies and working models.
Spanisch

fisiología ocupacional (Neutro)

Description: La fisiología ocupacional es un área de los factores humanos y la ergonomía que trata con las funciones fisiológicas del cuerpo humano y su capacidad para lidiar con el estrés y la tensión asociados al trabajo. Se enfoca en particular en las capacidades de desempeño y los límites de las personas, y utiliza frecuentemente un concepto de carga de trabajo/tensión. Los hallazgos de la fisiología ocupacional se pueden usar para adaptar las prácticas de trabajo a las necesidades de la gente. La fisiología ocupacional aplicada examina aspectos específicos como: Higiene ocupacional Al investigar y evaluar los procedimientos relevantes al trabajo, las compañías pueden obtener sugerencias sobre cómo estos procesos pueden ser acomodados con un enfoque en prevenir problemas de salud. Dichas sugerencias pueden incluir el diseño del banco de trabajo y la optimización de las interfaces humano-máquina. La fisiología ocupacional es particularmente importante en el mundo moderno porque las condiciones de trabajo están cambiando a un paso rápido debido a la aparición de nuevas tecnologías y modelos de trabajo.
Chinesisch

职业生理学

Description:

职业生理学是研究人为因素和人体工程学对人体的生理功能以及处理工作相关的压力和劳损能力的影响。它尤其侧重于表现能力和极限,并经常利用工作负荷/劳损的概念。

职业生理学的研究结果可用于调整工作实践量以适应人们的需求。应用职业生理学检查特定的方面,如:

职业卫生

职业健康和安全

工作场所的照明

室内环境

通过调查和评估工作相关程序,企业可以获得如何安排这些流程的建议,其重点是预防健康问题。这些建议包括符合人体工程学的工作台设计和对人机界面进行优化。职业生理学在当今世界尤为重要,因为新技术和新工作模式的出现使得工作条件日新月异。

Chinesisch

职业生理学

Description:

职业生理学是研究人为因素和人体工程学对人体的生理功能以及处理工作相关的压力和劳损能力的影响。它尤其侧重于表现能力和极限,并经常利用工作负荷/劳损的概念。

职业生理学的研究结果可用于调整工作实践量以适应人们的需求。应用职业生理学检查特定的方面,如:

职业卫生

职业健康和安全

工作场所的照明

室内环境

通过调查和评估工作相关程序,企业可以获得如何安排这些流程的建议,其重点是预防健康问题。这些建议包括符合人体工程学的工作台设计和对人机界面进行优化。职业生理学在当今世界尤为重要,因为新技术和新工作模式的出现使得工作条件日新月异。