Deutsch

Körperachse (Femenino)

Beschreibung:

Körperachsen sind virtuelle Hilfslinien durch den menschlichen Körper, um Ausrichtung und Topografie anatomischer Strukturen zu beschreiben.

Dabei werden in der Anatomie drei Hilfsachsen verwendet, die einem Koordinatensystem von X-, Y- und Z-Achse entsprechen und die durch einen idealisierten Körperschwerpunkt führen.

  • Die Longitudinalachse oder kraniokaudale Achse verläuft als Längsachse (Y) durch den menschlichen Körper. Sie führt von kranial (oben) nach kaudal (unten) oder umgekehrt.
  • Die Transversalachse oder Horizontalachse (X) verläuft von der linken zur rechten Körperhälfte oder umgekehrt.
  • Die Sagittalachse oder dorsoventrale Achse (Z) verläuft von dorsal (rückenwärts) nach ventral (bauchwärts) oder umgekehrt.

Die drei Achsen definieren auch die drei Körperebenen Frontal-, Sagittal- und Transversalebene.

    Beispielsätze:
  • Körperachsen sind virtuelle Hilfslinien durch den menschlichen Körper, um Ausrichtung und Topografie anatomischer Strukturen zu beschreiben.
English

body axis (Neutro)

Description: Body axes are virtual reference lines running through the human body that are used to describe the alignment and topography of anatomical structures. Three axes are used in human anatomy that correspond to a coordinate system comprising X, Y and Z axes that run through the body's idealised Centre of gravity. The longitudinal or craniocaudal axis passes through the human body as a longitudinal (Y) axis. It runs from the cranial end (top) to the caudal end (bottom) or vice versa. The transverse or horizontal (X) axis runs from the left side of the body to the right or vice versa. The sagittal or dorsoventral (Z) axis runs from the dorsal side (the back) to the ventral side (the front) or vice versa. The three axes also define the three body planes - frontal, sagittal and transverse.
Spanisch

Eje del cuerpo

Description:

Los ejes del cuerpo son líneas de referencia virtuales que pasan a través del cuerpo humano y se usan para describir la alineación y la topografía de las estructuras anatómicas.

Se usan tres ejes en la anatomía humana que corresponden a un sistema coordenado que comprende de los ejes X, Y y Z que pasan a través del centro de gravedad idealizado del cuerpo.

El eje longitudinal o craneocaudal pasa a través del cuerpo humano como un eje longitudinal (Y). Pasa a través del extremo craneal (parte superior) hacia el extremo caudal (parte inferior) o viceversa.

El eje transversal u horizontal (X) pasa del lado izquierdo del cuerpo al lado derecho o viceversa.

El eje sagital o dorsoventral (Z) pasa del lado dorsal (la espalda) hacia el lado ventral (el frente) o viceversa.

Los tres ejes también definen los tres planos del cuerpo: frontal, sagital y transversal.

Ejes del cuerpo y planos del cuerpo

Spanisch

Eje del cuerpo

Description:

Los ejes del cuerpo son líneas de referencia virtuales que pasan a través del cuerpo humano y se usan para describir la alineación y la topografía de las estructuras anatómicas.

Se usan tres ejes en la anatomía humana que corresponden a un sistema coordenado que comprende de los ejes X, Y y Z que pasan a través del centro de gravedad idealizado del cuerpo.

El eje longitudinal o craneocaudal pasa a través del cuerpo humano como un eje longitudinal (Y). Pasa a través del extremo craneal (parte superior) hacia el extremo caudal (parte inferior) o viceversa.

El eje transversal u horizontal (X) pasa del lado izquierdo del cuerpo al lado derecho o viceversa.

El eje sagital o dorsoventral (Z) pasa del lado dorsal (la espalda) hacia el lado ventral (el frente) o viceversa.

Los tres ejes también definen los tres planos del cuerpo: frontal, sagital y transversal.

Ejes del cuerpo y planos del cuerpo

Chinesisch

人体轴

Description:

人体轴是人体上的虚拟参考线,用于描述解剖结构的排列和局部分布状况。

人体解剖学中常用的三条人体轴类似于坐标系统的 X、Y 和Z轴,经过人体的理想重心。

通过人体的纵向或头尾作为人体的纵 (Y) 轴。它起于颅端(顶部)止于尾端(底部),反过来也一样。

横向或水平 (X) 轴起于身体的左侧止于身体的右侧,反过来也一样。

矢状或背腹 (Z) 轴起于背测(后背)止于腹侧(前面),反过来也一样。

这三条轴还定义了人体的三类解剖学平面 - 冠状面、矢状面和横切面。

人体轴和解剖学平面

Chinesisch

人体轴

Description:

人体轴是人体上的虚拟参考线,用于描述解剖结构的排列和局部分布状况。

人体解剖学中常用的三条人体轴类似于坐标系统的 X、Y 和Z轴,经过人体的理想重心。

通过人体的纵向或头尾作为人体的纵 (Y) 轴。它起于颅端(顶部)止于尾端(底部),反过来也一样。

横向或水平 (X) 轴起于身体的左侧止于身体的右侧,反过来也一样。

矢状或背腹 (Z) 轴起于背测(后背)止于腹侧(前面),反过来也一样。

这三条轴还定义了人体的三类解剖学平面 - 冠状面、矢状面和横切面。

人体轴和解剖学平面

Chinesisch

体轴 (Neutro)