Deutsch

Knetlegierung (Femenino)

Beschreibung:

Knetlegierungen sind Nichteisenmetall-Legierungen, die aufgrund ihrer Zusammensetzung eine hohe Duktilität aufweisen. Damit eignen sie sich im Gegensatz zu den Gusslegierungen vor allem für Warm- und Kalt-Umformverfahren wie Ziehen, Walzen oder Pressen.

Für Knetlegierungen werden die Nichteisenmetalle zunächst als Walzbarren, Bolzen oder Ronden kontinuierlich oder diskontinuierlich vergossen. Dabei werden oftmals Kornfeinungsmittel zugesetzt. Anschließend erfolgt die Weiterverarbeitung zur Umkristallisation und zum Erreichen eines feinkörnigen Gefüges kalt oder warm in Walz- bzw. Presswerken.

Bei Aluminium-Knetlegierungen werden nach den Hauptlegierungselementen (beispielsweise Kupfer, Mangan, Magnesium, Silizium, Zink) acht Legierungsserien unterschieden.

Bei Kupferknetlegierungen werden überwiegend Messinge verwendet, aber auch Kupfer-Nickel-Legierungen sind üblich. Messinglegierungen gibt es in bleihaltigen (Automatenmessing) und bleifreien Zusammensetzungen, die vielfältige Anwendungen etwa in Gesenkschmieden, zur Drahtherstellung und für die Münzherstellung möglich machen.

English

wrought alloy (Neutro)

Description: Wrought alloys are non-ferrous metal alloys with a composition that makes them extremely ductile. Unlike cast alloys, they are therefore particularly suitable for hot and cold Forming processes such as drawing, Rolling and pressing. To produce wrought alloys, the non-ferrous Metals first undergo continuous or discontinuous Casting to create rolling slabs, billets or round blanks. Grain refiners are often added. Further hot or cold processing then takes place in rolling mills and/or pressing plants to recrystallise and achieve a fine-grained Microstructure. There are eight different groups of wrought Aluminium alloys based on the main alloying elements (e.g. copper, manganese, magnesium, silicon, zinc). Brasses are primarily used for Copper wrought alloys, but copper-Nickel alloys are also common. Both leaded (free-Cutting) and lead-free brass alloys are available. They support a wide range of applications, including drop Forging, wire manufacture and coin production.
Spanisch

aleación forjada (Neutro)

Description: Las aleaciones forjadas son aleaciones metálicas no ferrosas con una composición que las hace extremadamente dúctiles. A diferencia de las aleaciones vaciadas, estas son, por lo tanto, particularmente adecuadas para los procesos de conformado en caliente y frío como el embutido, el rodado y el prensado. Para producir aleaciones forjadas, los metales no ferrosos primero se someten a un vaciado continuo o discontinuo para crear planchas laminadas, tochos o piezas redondas. Con frecuencia se agregan refinadores de grano. Luego se continúa con el procesamiento en frío o caliente en los talleres de laminación o las plantas de prensado para recristalizar y lograr una microestructura de grano fino. Hay ocho grupos diferentes de aleaciones de aluminio forjado basados en los elementos de aleación principales (por ejemplo, cobre, manganeso, magnesio, silicio, zinc). Los latones se usan principalmente para aleaciones forjadas de cobre, pero las aleaciones de cobre-níquel son también comunes. Hay tanto aleaciones de latón con plomo (corte libre) como sin plomo disponibles. Admiten un amplio rango de aplicaciones, incluso la estampación, la fabricación de alambres y la producción de monedas.
Chinesisch

可锻合金

Description:

可锻合金属于有色金属合金,其中的某种合金成分使其具有极好的延展性。与铸造合金不同,可锻合金特别适合热成型和冷成形工艺,如冲压、轧制和压制。

可锻合金的制造工艺是先将有色金属经过连续或非连续铸造,制得扁坯、方坯或圆坯。通常还要添加晶粒细化剂。然后在轧钢机和/或压制设备中进行热加工或冷加工,使其再结晶形成细晶粒的微观结构。

根据合金元素的不同,主要分为八种不同的可锻合金(如铜、锰、镁、硅、锌)。

黄铜是一种主要使用的铜类可锻合金,铜镍合金也很常见。黄铜中既可含铅(易切削)也可不含铅。其应用范围广泛,包括锻造落锤、制造电缆及生产硬币。

Chinesisch

可锻合金

Description:

可锻合金属于有色金属合金,其中的某种合金成分使其具有极好的延展性。与铸造合金不同,可锻合金特别适合热成型和冷成形工艺,如冲压、轧制和压制。

可锻合金的制造工艺是先将有色金属经过连续或非连续铸造,制得扁坯、方坯或圆坯。通常还要添加晶粒细化剂。然后在轧钢机和/或压制设备中进行热加工或冷加工,使其再结晶形成细晶粒的微观结构。

根据合金元素的不同,主要分为八种不同的可锻合金(如铜、锰、镁、硅、锌)。

黄铜是一种主要使用的铜类可锻合金,铜镍合金也很常见。黄铜中既可含铅(易切削)也可不含铅。其应用范围广泛,包括锻造落锤、制造电缆及生产硬币。