Deutsch

Thermoplaste

Beschreibung:

Thermoplaste sind Polymere, deren faden- oder kettenförmige Makromoleküle eine schwache zwischenmolekulare Bindung aufweisen. Sie werden bei Wärmeeinwirkung weich und damit ur- oder umformbar. Beim Abkühlen behalten die Werkstücke ihre Form

Je nach Einsatzzweck werden Plastomere abhängig von ihrer Molekülstruktur über- oder unterhalb der sogenannten Glasübergangstemperatur verwendet.

  • Unterhalb der Temperatur, bei der die Masse ohne Kristallisation erhärtet, haben die amorphen, meist harten und spröden Thermoplaste ihren Einsatzbereich.
  • Oberhalb der Glasübergangstemperatur werden teilkristalline Thermoplaste mit parallel ausgerichteten Molekülketten genutzt.

Thermoplaste mit ähnlichem Schmelzindex können bei Druck- und Wärmeeinwirkung verschweißt werden. Sie werden häufig bei Spritzgieß-, Extrudions- und Blasformverfahren verwendet. Möglich ist auch Kalandrieren und Folienblasen. Thermoplaste können im Allgemeinen ebenfalls mechanisch und thermisch etwa durch Sägen, Schleifen, Hobeln und Fräsen sowie thermisch z. B. beim Vakuumtiefziehen verarbeitet werden.

Zu den Thermoplasten gehören:

  • Polyethylen
  • Polyvinylchlorid
  • Polypropylen
  • Polyamide
  • Polystyrol
  • Polyester
  • Polyblends
English

Thermoplastics

Description: Thermoplastics are polymers with Chain or thread-like macromolecules that exhibit weak intermolecular bonding. They become soft when subjected to heat and can therefore be moulded and formed. On cooling, the workpieces retain their shape, however the process can be reversed by reapplying heat. Thermoplastics can be used above or below the Glass transition temperature depending on their application and molecular structure. Amorphous, usually hard and brittle thermoplastics are used in applications where temperatures are below the temperature at which the mass hardens without crystallising. Partially crystalline thermoplatics with parallel molecule chains are used when temperatures exceed the glass transition temperature. Thermoplastics with a similar melting index can be welded by applying pressure and heat. They are often used in Injection moulding, Extrusion and blow moulding processes. Calendering and blown film extrusion can also be used. Thermoplastics are generally also suitable for mechanical and thermal processing, e.g. Sawing, Grinding, Planing and Milling and thermal treatments such as in vacuum Deep-drawing. Types of thermoplastic include: Polyethylene Polyvinyl chloride Polypropylene Polyamides Polystyrene Polyester Polyblends
Spanisch

Termoplásticos

Description:

Los termoplásticos son polímeros con macromoléculas en cadena o tipo hilo que presentan un débil enlace intermolecular. Se vuelven suaves cuando se someten al calor y pueden, por lo tanto, ser moldeados y conformados. Al enfriarse, las piezas de trabajo retienen su forma, sin embargo, el proceso puede invertirse al volver a aplicar calor.

Los termoplásticos pueden usarse por encima o por debajo de la temperatura de transición del vidrio dependiendo de su aplicación y estructura molecular.

Los termoplásticos amorfos y usualmente duros y frágiles se usan en aplicaciones donde la temperatura está debajo de la temperatura en que la masa se endurece sin cristalización.

Los termoplásticos parcialmente cristalinos con cadenas de moléculas paralelas se usan cuando las temperaturas exceden la temperatura de transición del vidrio.

Los termoplásticos con índices de fusión similares pueden soldarse al aplicar presión y calor. Se usan a menudo en los procesos de moldeado por inyección, extrusión y moldeado por soplado. También se pueden usar en calandrado y en extrusión de película soplada. Los termoplásticos son usados también generalmente para el procesamiento mecánico y térmico, es decir, aserrado, esmerilado, cepillado y triturado y para tratamientos térmicos como en el embutido profundo en vacío.

Los tipos de termoplásticos incluyen:

Polietileno

Cloruro de polivinilo

Polipropileno

Poliamidas

Poliestireno

Poliéster

Polimezclas

Spanisch

Termoplásticos

Description:

Los termoplásticos son polímeros con macromoléculas en cadena o tipo hilo que presentan un débil enlace intermolecular. Se vuelven suaves cuando se someten al calor y pueden, por lo tanto, ser moldeados y conformados. Al enfriarse, las piezas de trabajo retienen su forma, sin embargo, el proceso puede invertirse al volver a aplicar calor.

Los termoplásticos pueden usarse por encima o por debajo de la temperatura de transición del vidrio dependiendo de su aplicación y estructura molecular.

Los termoplásticos amorfos y usualmente duros y frágiles se usan en aplicaciones donde la temperatura está debajo de la temperatura en que la masa se endurece sin cristalización.

Los termoplásticos parcialmente cristalinos con cadenas de moléculas paralelas se usan cuando las temperaturas exceden la temperatura de transición del vidrio.

Los termoplásticos con índices de fusión similares pueden soldarse al aplicar presión y calor. Se usan a menudo en los procesos de moldeado por inyección, extrusión y moldeado por soplado. También se pueden usar en calandrado y en extrusión de película soplada. Los termoplásticos son usados también generalmente para el procesamiento mecánico y térmico, es decir, aserrado, esmerilado, cepillado y triturado y para tratamientos térmicos como en el embutido profundo en vacío.

Los tipos de termoplásticos incluyen:

Polietileno

Cloruro de polivinilo

Polipropileno

Poliamidas

Poliestireno

Poliéster

Polimezclas

Chinesisch

热塑性塑料

Description:

热塑性塑料是具有链型高分子或线型高分子的聚合物,其中分子间键合作用弱。进行加热时,热塑性塑料会变软,因而可以进行模制和成型。冷却后工件保持其形状,但是该过程可通过重新加热逆转。

根据所需应用和分子结构,热塑性塑料可在高于或低于玻璃态转变温度的范围内使用。

通常坚硬且脆的非晶型热塑性塑料适用的应用温度低于物质不结晶硬化的温度。

具有平行分子链的部分结晶型热塑性塑料的应用温度高于玻璃态转变温度。

具有类似熔点指数的热塑性塑料可通过施加压力和加热进行焊接。它们还经常被用注射模塑法、挤出法、吹塑法加工。也可以用压延加工和吹塑薄膜挤出法。热塑性塑料一般也适用于机械加工和热加工,例如锯、磨、刨、铣和热处理(如真空深冲压)。

热塑性塑料的类型包括:

聚乙烯

聚氯乙烯

聚丙烯

聚酰胺

聚苯乙烯

聚酯

复合高聚物

Chinesisch

热塑性塑料

Description:

热塑性塑料是具有链型高分子或线型高分子的聚合物,其中分子间键合作用弱。进行加热时,热塑性塑料会变软,因而可以进行模制和成型。冷却后工件保持其形状,但是该过程可通过重新加热逆转。

根据所需应用和分子结构,热塑性塑料可在高于或低于玻璃态转变温度的范围内使用。

通常坚硬且脆的非晶型热塑性塑料适用的应用温度低于物质不结晶硬化的温度。

具有平行分子链的部分结晶型热塑性塑料的应用温度高于玻璃态转变温度。

具有类似熔点指数的热塑性塑料可通过施加压力和加热进行焊接。它们还经常被用注射模塑法、挤出法、吹塑法加工。也可以用压延加工和吹塑薄膜挤出法。热塑性塑料一般也适用于机械加工和热加工,例如锯、磨、刨、铣和热处理(如真空深冲压)。

热塑性塑料的类型包括:

聚乙烯

聚氯乙烯

聚丙烯

聚酰胺

聚苯乙烯

聚酯

复合高聚物