Deutsch

Metalle

Beschreibung:

Zu den Metallen gehören rund 70 chemische Elemente, die sich im Periodensystem der Elemente links und unterhalb einer Trennungslinie von Bor bis Astat befinden. Der Übergang zu den Nichtmetallen verläuft fließend über die Halbmetalle. Als Metalle werden auch ihre Legierungen bezeichnet.

Metalle haben charakteristische Stoffeigenschaften, die durch die metallische Bindung von frei beweglichen Valenzelektronen im Kristallgitter bestimmt werden. Die Eigenschaften sind:

  • hohe elektrische Leitfähigkeit
  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • gute Duktilität (Verformbarkeit) und Festigkeit
  • häufig hohe Reaktionsfähigkeit mit Sauerstoff, Säuren und Salzlösungen. Das gilt jedoch nicht für Metalle wie Gold, Tantal und Silber

Unterschieden werden Metalle nach ihrer Dichte (Schwermetalle, Leichtmetalle) oder Reaktivität (Edelmetalle, unedle Metalle).

Wichtige Metalle sind etwa

  • Eisen (Strukturwerkstoff, viele Legierungen, Gusseisen)
  • Kupfer (hohe Leitfähigkeit)
  • Aluminium (Leichtmetall)
  • Magnesium (Leichtmetall)

Legierungen sind Verbindungen oder Lösungen verschiedener Metalle, die unter Umständen völlig andere physikalische und chemische Eigenschaften haben können als ihre Ausgangsstoffe. Die am häufigsten genutzte Legierung mit vielfältigen Legierungspartnern ist Stahl. Zu den wichtigen Legierungsmetallen gehören Nickel, Chrom, Molybdän, Titan, Bismut, Beryllium, Mangan, Vanadium, Wolfram, Zinn und Zink.

English

Metals (Neutro)

Description: Metals include around 70 chemical elements that are located on the left-hand side of the periodic table below a Separating line running from boron to astatine. The transition to non-metals passes via semi-metals. A metal's alloys are also referred to as metals. Metals have characteristic Material properties resulting from the metallic bonding of freely moving valence electrons in the crystal lattice. Their properties are as follows: Good electrical Conductivity Good thermal conductivity Good ductility (formability) and Strength Often a high level of reactivity with oxygen, acids and saline solutions, although this does not apply to metals such as gold, tantalum and silver Metals are differentiated according to their density (heavy metals, light metals) or reactivity (noble metals, base metals). Examples of key metals are as follows: Iron (structural material, large number of alloys, cast iron) Copper (high conductivity) Aluminium (light metal) Magnesium (light metal) Alloys are combinations or solutions of different metals that can, under certain circumstances, have totally different physical and chemical properties to their starting materials. The Alloy most frequently used is Steel, which has a wide range of alloying partners. Key alloying metals include nickel, chromium, molybdenum, Titanium, bismuth, beryllium, manganese, vanadium, tungsten, tin and zinc.
Spanisch

Metales

Description:

Los metales incluyen alrededor de 70 elementos químicos que se ubican en el lado izquierdo de la tabla periódica debajo de una línea de separación que va del boro al astato. La transición a no metales pasa através de los semimetales. Las de un metal también son referidas como metales.

Los metales tienen propiedades materiales características que resultan del de electrones de valencia que se mueven libremente en la . Sus propiedades son las siguientes:

Buena conductividad eléctrica

Buena conductividad térmica

Buena (conformabilidad) y

A menudo un alto nivel de reactividad con el oxígeno, los ácidos y las soluciones salinas, aunque esto no se aplica a los metales como el oro, el tantalio y la plata

Los metales se diferencian de acuerdo con su densidad (metales pesados, metales ligeros) o reactividad (metales nobles, metales base).

Entre los ejemplos de metales clave están los siguientes:

(material estructural, gran número de aleaciones, hierro vaciado)

(alta conductividad)

(metal ligero)

(metal ligero)

Las aleaciones son combinaciones o soluciones de diferentes metales que pueden, bajo ciertas circunstancias, tener físicas y químicas completamente diferentes a sus materiales de inicio. La aleación usada con mayor frecuencia es el , el cual tiene un amplio rango de socios de aleación. Los metales de aleación clave incluyen níquel, cromo, molibdeno, titanio, bismuto, berilio, manganeso, vanadio, tungsteno, estaño y zinc.

Spanisch

Metales

Description:

Los metales incluyen alrededor de 70 elementos químicos que se ubican en el lado izquierdo de la tabla periódica debajo de una línea de separación que va del boro al astato. La transición a no metales pasa através de los semimetales. Las de un metal también son referidas como metales.

Los metales tienen propiedades materiales características que resultan del de electrones de valencia que se mueven libremente en la . Sus propiedades son las siguientes:

Buena conductividad eléctrica

Buena conductividad térmica

Buena (conformabilidad) y

A menudo un alto nivel de reactividad con el oxígeno, los ácidos y las soluciones salinas, aunque esto no se aplica a los metales como el oro, el tantalio y la plata

Los metales se diferencian de acuerdo con su densidad (metales pesados, metales ligeros) o reactividad (metales nobles, metales base).

Entre los ejemplos de metales clave están los siguientes:

(material estructural, gran número de aleaciones, hierro vaciado)

(alta conductividad)

(metal ligero)

(metal ligero)

Las aleaciones son combinaciones o soluciones de diferentes metales que pueden, bajo ciertas circunstancias, tener físicas y químicas completamente diferentes a sus materiales de inicio. La aleación usada con mayor frecuencia es el , el cual tiene un amplio rango de socios de aleación. Los metales de aleación clave incluyen níquel, cromo, molibdeno, titanio, bismuto, berilio, manganeso, vanadio, tungsteno, estaño y zinc.

Chinesisch

金属

Description:

金属包括70种化学元素,它们位于元素周期表的左侧、硼至砹的分割线下方。与非金属的过渡区为过渡金属。一种金属的合金也被称为金属。

金属具有典型金属特性,这是由于以金属键相连的自由移动的价电子存在于其晶格中。金属性能如下:

良好的导电性

良好的导热性

良好的延展性(成型性)和强度

与氧、酸和盐溶液的反应活性普遍较强,但这并不适用于如金,钽,银等金属

根据金属的密度(重金属,轻金属)或反应活性(贵金属, 基本金属)进行区分。

重要金属的示例如下:

铁(结构材料,合金、铸铁的主要成分)

铜(导电性高)

铝(轻金属)

镁(轻金属)

合金是多种不同金属的组合,在一定环境下具有与其合成原料完全不同的物理和化学性质。最常用的合金是钢,其合金掺入物范围宽范。重要的合金金属包括镍、铬、钼、钛、铋、铍、锰、钒、钨、锡和锌。

Chinesisch

金属

Description:

金属包括70种化学元素,它们位于元素周期表的左侧、硼至砹的分割线下方。与非金属的过渡区为过渡金属。一种金属的合金也被称为金属。

金属具有典型金属特性,这是由于以金属键相连的自由移动的价电子存在于其晶格中。金属性能如下:

良好的导电性

良好的导热性

良好的延展性(成型性)和强度

与氧、酸和盐溶液的反应活性普遍较强,但这并不适用于如金,钽,银等金属

根据金属的密度(重金属,轻金属)或反应活性(贵金属, 基本金属)进行区分。

重要金属的示例如下:

铁(结构材料,合金、铸铁的主要成分)

铜(导电性高)

铝(轻金属)

镁(轻金属)

合金是多种不同金属的组合,在一定环境下具有与其合成原料完全不同的物理和化学性质。最常用的合金是钢,其合金掺入物范围宽范。重要的合金金属包括镍、铬、钼、钛、铋、铍、锰、钒、钨、锡和锌。