Deutsch

Adhäsions-Verschleiß

Beschreibung:

Adhäsions-Verschleiß tritt vor allem an den Gleitflächen von relativ zueinander bewegten Grundkörpern und Gegenkörpern (etwa Schneidstoffe) auf, die aus ähnlichen oder gleichen metallischen Werkstoffen bestehen. Deutlich unterschiedliche Werkstoffe sind von adhäsivem Verschleiß weniger betroffen.

Adhäsiver Verschleiß wird häufig durch mangelnde oder falsche Schmierung und durch erwärmte Werkzeuge begünstigt. Er entsteht, wenn die Reibkörper fest aufeinander liegen (Flächenpressung). Dabei werden die zulässigen Scherspannungen lokal überschritten und Stoffübergänge durch Diffusion an der Grenzfläche verursacht. Die Folge sind Aufschweißungen im Mikrobereich sowie Mikroverschweißungen durch schockartiges Aufheizen und Abkühlen.

Häufig treten zusätzliche Abrasionen auf. Abgescherte Teilchen (Abrieb) können ebenfalls zu Kaltverschweißung führen. An den betroffenen Stellen reißt dabei die Festkörperbindung ab

Gemindert wird Adhäsion bei deutlich unterschiedlichen Werkstoffkombinationen. Weniger adhäsiv sind Kombinationen von (kubisch-raumzentriert) krz- und (hexagonal) hx-kristallisierenden Metallen, heterogene Gefüge oder Materialkombinationen, an denen Metalle und keramische Werkstoffe oder Kunststoffe beteiligt sind.

English

Adhesive wear (Neutro)

Description: Adhesive wear mainly occurs on the sliding surfaces of bodies and counterbodies (such as Cutting materials) made of similar or identical metallic materials that are moving relative to each other. Very different materials are less affected by adhesive wear. Inadequate or incorrect lubrication and heated tools often exacerbate adhesive wear. It occurs when the Friction bodies are in close contact (contact pressure). In such cases, permissible shear stresses are exceeded in localised areas and diffusion at the interface results in mass transfer. This in turn leads to microscale weld deposits and micro-welds due to rapid heating and cooling. Additional abrasion often occurs. Particles that have been sheared off (rubbings) can also lead to cold welding. During this process, the solid bond ruptures in the affected area and particles are torn from the material (including over large areas). Combining very different materials reduces adhesion. Combinations of bcc (body-centred cubic) and hx (hexagonally) crystallising metals, heterogeneous structures and Material combinations involving Metals and ceramic materials or Plastics are less adhesive.
Spanisch

Desgaste adhesivo

Description:

El desgaste adhesivo ocurre principalmente en las superficies deslizantes de los cuerpos o contracuerpos (como los materiales de corte) hechos de materiales metálicos similares o idénticos que se muevan relativos el uno del otro. Los materiales muy diferentes son menos afectados por el desgaste adhesivo.

La lubricación inadecuada o incorrecta y las herramientas calientes a menudo agravan el desgaste adhesivo. Esto ocurre cuando los cuerpos en fricción están en contacto cercano (presión de contacto). En dichos casos, los esfuerzos de corte permisible son excedidos en áreas localizadas y la difusión en la interfaz resulta en transferencia de masa. Esto a su vez conduce a depósitos de soldadura de microescala y microfusiones debido al rápido calentamiento y enfriamiento.

A menudo ocurre una abrasión adicional. Las partículas que han sido cortadas (frotamiento) también pueden conducir a una fusión. Durante este proceso, la unión sólida se rompe en el área afectada y las partículas se rompen del material (incluyendo en áreas grandes).

Combinar los diferentes materiales reduce la adhesión. La combinación de metales cristalizantes bcc (cúbicos centrados en el cuerpo) y hx (hexagonalmente), las estructuras heterogéneas y las combinaciones de materiales que involucran metales y materiales cerámicos o plásticos son menos adhesivas.

Spanisch

Desgaste adhesivo

Description:

El desgaste adhesivo ocurre principalmente en las superficies deslizantes de los cuerpos o contracuerpos (como los materiales de corte) hechos de materiales metálicos similares o idénticos que se muevan relativos el uno del otro. Los materiales muy diferentes son menos afectados por el desgaste adhesivo.

La lubricación inadecuada o incorrecta y las herramientas calientes a menudo agravan el desgaste adhesivo. Esto ocurre cuando los cuerpos en fricción están en contacto cercano (presión de contacto). En dichos casos, los esfuerzos de corte permisible son excedidos en áreas localizadas y la difusión en la interfaz resulta en transferencia de masa. Esto a su vez conduce a depósitos de soldadura de microescala y microfusiones debido al rápido calentamiento y enfriamiento.

A menudo ocurre una abrasión adicional. Las partículas que han sido cortadas (frotamiento) también pueden conducir a una fusión. Durante este proceso, la unión sólida se rompe en el área afectada y las partículas se rompen del material (incluyendo en áreas grandes).

Combinar los diferentes materiales reduce la adhesión. La combinación de metales cristalizantes bcc (cúbicos centrados en el cuerpo) y hx (hexagonalmente), las estructuras heterogéneas y las combinaciones de materiales que involucran metales y materiales cerámicos o plásticos son menos adhesivas.

Chinesisch

粘着磨损

Description:

粘着磨损主要发生在采用相似或相同金属材料制成的两个摩擦副的相对滑动表面上(如剪切材料)。性能差异较大的材料受到粘着磨损的影响较小。

不适当的或不正确的润滑和加热工具通常会加剧粘着磨损。摩擦物体紧密接触(具有接触压力)时发生粘着磨损。在这种情况下,局部区域内的剪切应力超过了允许值,界面间的扩散产生质量传递。由于快速加热和冷却,反过来又导致微量焊缝。

还常常伴随其它磨损。已剪切掉的粒子(磨屑)还会导致冷焊。在这个过程中,受影响区域的紧密连接被破坏,颗粒被从材料上拉拽下来(包括在大面积上)。

性能差异较大材料的摩擦副粘着力降低。bcc(体心立方)结构和 hx(六方)结构的晶态金属之间、异类结构之间、包括金属和陶瓷材料或塑料之间的摩擦副,粘着性较低。

Chinesisch

粘着磨损

Description:

粘着磨损主要发生在采用相似或相同金属材料制成的两个摩擦副的相对滑动表面上(如剪切材料)。性能差异较大的材料受到粘着磨损的影响较小。

不适当的或不正确的润滑和加热工具通常会加剧粘着磨损。摩擦物体紧密接触(具有接触压力)时发生粘着磨损。在这种情况下,局部区域内的剪切应力超过了允许值,界面间的扩散产生质量传递。由于快速加热和冷却,反过来又导致微量焊缝。

还常常伴随其它磨损。已剪切掉的粒子(磨屑)还会导致冷焊。在这个过程中,受影响区域的紧密连接被破坏,颗粒被从材料上拉拽下来(包括在大面积上)。

性能差异较大材料的摩擦副粘着力降低。bcc(体心立方)结构和 hx(六方)结构的晶态金属之间、异类结构之间、包括金属和陶瓷材料或塑料之间的摩擦副,粘着性较低。