Deutsch

Kinetische Energie (Femenino)

Beschreibung:

Die Kinetische Energie ${{E}_{kin}}$ ist der Energiegehalt in einem Körper, welcher durch dessen Beschleunigung und somit mit der Verrichtung von Beschleunigungsarbeit zustande kommt.

Ein mit der Geschwindigkeit v und der Masse m bewegter Körper enthält folgende kinetische Energie:

Gemessen wird die Energie in J (Joule) oder Nm (Newtonmeter).

Die Umwandlung von Energieformen ineinander ist möglich. Bei einem Fadenpendel wird zum Beispiel die kinetische Energie (bei dem Nulldurchgang) in potentielle Energie (beim Vollausschlag) umgewandelt.

Bei einer Rotation hat ein Körper die Rotationsenergie ${{E}_{rot}}$, welche vom Trägheitsmoment J und der Winkelgeschwindigkeit $\omega $ abhängig ist. Ihre Formel lautet:

    Beispielsätze:
  • Im folgenden Abschnitt der Wurfbahn wandelt sich diese wieder in kinetische Energie um.
  • Beim Aufprall setzt sich die kinetische Energie der Elektronen in Wärme um und erhitzt das Werkstück lokal begrenzt.
  • Im Falle einer elastischen Feder wird die potentielle Energie bei der Entspannung wieder in kinetische Energie umgewandelt.
English

kinetic energy (Neutro)

Description: Kinetic energy ${{E}_{kin}}$ is the energy content in a body that arises due to the Acceleration of the body and thus acceleration Work. A body of mass m moved with a Velocity v incorporates the following kinetic energy: The energy is measured in J (joules) or Nm (newtonmetres). Energy can be converted from one type into another. In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement). In the case of a Rotation, a body has rotational energy ${{E}_{rot}}$, which varies according to moment of inertia J and angular velocity $\omega $. The formula is:
    Example sentences:
  • Brakes usually convert mechanical kinetic energy into heat energy.
  • In the following section of the trajectory, this is converted back into kinetic energy.
  • At the point of impact, the electrons' kinetic energy is converted to heat and heats a specific localised area of the workpiece.
Spanisch

energía cinética (Neutro)

Spanisch

Energía cinética máxima

Description:

La energía cinética ${{E}_{kin}}$ es el contenido de energía en un cuerpo que surge debido a la aceleración del cuerpo y, por lo tanto, del trabajo de aceleración.

Un cuerpo de masa m movido a una velocidad v incorpora la siguiente energía cinética:

${{E}_{kin}}=\frac{1}{2}\cdot m\cdot {{v}^{2}} $

La energía se mide en J (joules) o Nm (newtons-metro).

Un tipo de energía puede convertirse en otro. En el caso de un péndulo de hilo, por ejemplo, la energía cinética (en pasaje cero) es convertida en energía potencial (en el punto de desplazamiento completo).

En el caso de una rotación, un cuerpo tiene energía de rotación ${{E}_{rot}}$ , la cual varía de acuerdo con el momento de inercia J y la velocidad angular $\omega $ . La fórmula es:

${{E}_{rot}}=\frac{1}{2}\cdot J\cdot {{\omega }^{2}} $ .

De energía potencial a energía cinética

Spanisch

Energía cinética máxima

Description:

La energía cinética ${{E}_{kin}}$ es el contenido de energía en un cuerpo que surge debido a la aceleración del cuerpo y, por lo tanto, del trabajo de aceleración.

Un cuerpo de masa m movido a una velocidad v incorpora la siguiente energía cinética:

${{E}_{kin}}=\frac{1}{2}\cdot m\cdot {{v}^{2}} $

La energía se mide en J (joules) o Nm (newtons-metro).

Un tipo de energía puede convertirse en otro. En el caso de un péndulo de hilo, por ejemplo, la energía cinética (en pasaje cero) es convertida en energía potencial (en el punto de desplazamiento completo).

En el caso de una rotación, un cuerpo tiene energía de rotación ${{E}_{rot}}$ , la cual varía de acuerdo con el momento de inercia J y la velocidad angular $\omega $ . La fórmula es:

${{E}_{rot}}=\frac{1}{2}\cdot J\cdot {{\omega }^{2}} $ .

De energía potencial a energía cinética

Chinesisch

动能 (Neutro)

Description: 动能 ${{E}_{kin}}$ 是物体的一种内能,它随着物体的加速度和力的增加而增加。 质量为m的物体以速度v运动,其动能可表示如下: ${{E}_{kin}}=\frac{1}{2}\cdot m\cdot {{v}^{2}}$ 能量以J (焦耳)或Nm (牛顿米)来表征。 能量可以从一种形式转换成另一种形式。例如在线摆运动中物体的动能(零平面)可以转化为势能(最大位移点)。 在转动时物体具有转动能 ${{E}_{rot}}$ ,该能量随着惯性力矩和角速度 $\omega $ 的变化而改变。公式如下: ${{E}_{rot}}=\frac{1}{2}\cdot J\cdot {{\omega }^{2}}$ 从势能转化为动能