Deutsch

Potentielle Energie (Femenino)

Beschreibung:

Die Potentielle Energie ${{E}_{pot}}$ ist der Energiegehalt, welcher durch die Höhenverschiebung h eines Körpers mit der Masse m entsteht. Wird dieser entgegen der Erdbeschleunigung verschoben, so ist der Energiegehalt als positiv anzusehen. Eine Verschiebung eines Körpers zum Erdboden hin bedeutet einen Verlust von potentieller Energie und eine Umwandlung dessen in eine oder mehrere andere Energieformen (zum Beispiel in Kinetische Energie).

Die potentielle Energie berechnet sich aus der Höhe h, der Gewichtskraft g und der Masse m: ${{E}_{pot}}=m\cdot g\cdot h$. Gemessen wird die Energie in J (Joule) oder Nm (Newtonmeter). Die darin enthaltene Höhe h ist auf die Strecke bezogen, um die der Körper (in z-Richtung) angehoben wurde. Es wird dabei eine Hubarbeit, die der potentiellen Energie entspricht, verrichtet.

Potentielle Energie kann auch durch das Auslenken eines Körpers unter Wirkung einer gespannten Feder zugefügt werden. Diese Energie lässt sich aus der Federkonstante berechnen.

    Beispielsätze:
  • Dieser potentielle Energiegehalt ist im verformten Körper gespeichert.
  • Potentielle Energiekann auch durch das Auslenken eines Körpers unter Wirkung einer gespannten Feder zugefügt werden.
  • Im Falle einer elastischen Feder wird die potentielle Energie bei der Entspannung wieder in kinetische Energie umgewandelt.
English

potential energy (Neutro)

Description: Potential energy ${{E}_{pot}}$ is the energy content resulting from the height displacement h of a body with a mass m. When displaced against gravitational acceleration, the energy content is regarded as positive. Displacing a body towards the ground results in a loss of potential energy and causes it to be converted into one or more forms of energy (Kinetic energy, for example). Potential energy is calculated based on the height h, weight g and mass m: ${{E}_{pot}}=m\cdot g\cdot h$. The energy is measured in J (joules) or Nm (newtonmetres). The height value h is related to the path of lift (in the z direction) for the body. This action involves lifting Work that corresponds to the potential energy. The deflection of a body under the effect of a tensioned spring can also increase the potential energy. This energy can be calculated on the basis of the spring constant.
    Example sentences:
  • This potential energy content is stored in the deformed body.
  • This action involves lifting work that corresponds to the potential energy.
  • The deflection of a body under the effect of a tensioned spring can also increase the potential energy.
Spanisch

energía potencial (Neutro)

Description: La energía potencial ${{E}_{pot}}$ es el contenido de energía resultante del desplazamiento de altura h de un cuerpo con una masa m. Cuando se desplaza en contra de la aceleración gravitacional, el contenido de energía es referido como positivo. Desplazar un cuerpo hacia el suelo resulta en una pérdida de energía potencial y hace que se convierta en una o más formas de energía (energía cinética, por ejemplo). La energía potencial es calculada a partir de la altura h, el peso g y la masa m: ${{E}_{pot}}=m\cdot g\cdot h$. La energía se mide en J (joules) o Nm (newtons-metro). El valor de la altura h está relacionado con la ruta de alzado (en la dirección z) del cuerpo. Esta acción involucra un trabajo de elevación que corresponde a la energía potencial. hhLa desviación de un cuerpo bajo el efecto de un resorte en tensión también puede incrementar la energía potencial. Esta energía puede calcularse sobre la base de la constante del resorte. De energía potencial a energía cinética
Chinesisch

势能 (Neutro)

Description: 势能 ${{E}_{pot}}$ 是指质量为m的物体由于高度位置变化h所形成的内能。当克服重力加速度移动时,内能为正。沿重力方向移动时,物体势能减少并转化成其它形式的能量(例如动能)。 势能可由高度h、重力加速度g和质量m计算得到: ${{E}_{pot}}=m\cdot g\cdot h$ 。能量以J (焦耳)或Nm (牛顿米)来计量。高度值h是指物体距水平面(在Z方向)的高度。势能变化的同时也涉及到上升功的改变。 hh在压缩弹簧作用下物体产生的挠曲可以增加势能。这个能量可以弹簧常数为基础计算得到。 从势能转化为动能