Deutsch

Winkelbeschleunigung (Femenino)

Beschreibung:

Die Winkelbeschleunigung $\alpha $ ist die Beschleunigung eines Punktes auf einem rotierenden Körper. Sie ist die Ableitung der Winkelgeschwindigkeit $\omega $ nach der Zeit t. Es gilt: $a(t)=\frac{d\omega }{dt}$. Die SI-Einheit der Winkelbeschleunigung ist $\frac{rad}{{{s}^{2}}}$.

Die Ursache für eine Winkelbeschleunigung ist ein Drehmoment M, welches sich aus $M=J\cdot \alpha $ ergibt. $J$ ist dabei das Trägheitsmoment des Körpers, der als starr angenommen wird.

    Beispielsätze:
  • Die Winkelbeschleunigung ist die Beschleunigung eines Punktes auf einem rotierenden Körper.
English

angular acceleration (Neutro)

Description: Angular acceleration $\alpha $ is the Acceleration of a point on a rotating body. It is the derivation of angular Velocity $\omega $ after time t. The following applies: $a(t)=\frac{d\omega }{dt}$. The SI unit of angular acceleration is $\frac{rad}{{{s}^{2}}}$. Angular acceleration is caused by a moment M, which is based on $M=J\cdot \alpha $. $J$ is the moment of inertia of the body, which is regarded as rigid.
    Example sentences:
  • Angular acceleration is the acceleration of a point on a rotating body.
Spanisch

aceleración angular (Neutro)

Description: La aceleración angular $\alpha $ es la aceleración de un punto en un cuerpo en rotación. Es la derivación de la velocidad angular $\omega $ después de un tiempo t. Aplica lo siguiente: $a(t)=\frac{d\omega }{dt}$. La unidad del SI para la aceleración angular es $\frac{rad}{{{s}^{2}}}$ . La aceleración angular es causada por un momento M, que se basa en $M=J\cdot \alpha $. $J$ es el momento de inercia del cuerpo, que se considera rígido.
Chinesisch

角加速度 (Neutro)

Description: 角加速度$\alpha $是指转动物体上一点的加速度。它是角速度 $\omega $ 对时间t的导数。应用如下: $a(t)=\frac{d\omega }{dt}$ 。角加速度的国际单位是 $\frac{rad}{{{s}^{2}}}$。 角加速度是在力矩 M的作用下产生的,M可由公式 $M=J\cdot \alpha $ 计算。 $J$ 指物体的惯性力矩,此时物体被视作刚性的。