Deutsch

Reduktion (Femenino)

Beschreibung:

Die Reduktion ist eine Zusammenfassung von Einzelkräften ${{F}_{i}}$ zu einer Resultierenden (auch Resultante) ${{F}_{R}}$. Diese zusammengefasste Kraft repräsentiert die Wirkungen aller Einzelkräfte in Form eines Kraftvektors. Er errechnet sich aus der vektoriellen Addition der Einzelkräfte. Grafisch ist die Resultierende durch die Konstruktion eines Kräfteparallelogramms zu ermitteln.

Eine Reduktion kann unter bestimmten Bedingungen zu einer Resultierenden mit dem Wert Null führen. Dies ist der Fall, wenn ein Gleichgewicht der äußeren Kräfte herrscht.

    Beispielsätze:
  • Eine Reduktion kann unter bestimmten Bedingungen zu einer Resultierenden mit dem Wert Null führen.
  • Die Reduktion ist eine Zusammenfassung von Einzelkräften zu einer Resultierenden (auch Resultante) .
  • Sie müssen parallel gelöst werden, weil die reine Reduktion von Lagerbeständen anderenfalls nur zu Problemen im Arbeitsablauf führt.
English

reduction (Neutro)

Description: Reduction is when individual forces ${{F}_{i}}$ are combined to create a resultant ${{F}_{R}}$ (resultant Force). This collective force represents the effects of all the individual forces in the form of a force vector. It is calculated by adding together the vectors of the individual forces. Graphically, the resultant is determined by creating a parallelogram of forces. Under certain conditions, reduction can produce a resultant with a value of zero. This is the case when the external forces are in a state of Equilibrium.
    Example sentences:
  • Noise reduction is a key component of occupational health and safety.
  • Under certain conditions, reduction can produce a resultant with a value of zero.
  • The machine frame, seals for cleanliness and noise reduction and windows, doors and panelling.
Spanisch

reducción (Neutro)

Description: La reducción es cuando las fuerzas individuales ${{F}_{i}}$ se combinan para crear una resultante ${{F}_{R}}$ (fuerza resultante). Esta fuerza colectiva representa los efectos de todas las fuerzas individuales en forma de un vector de fuerza. Se calcula sumando los vectores de las fuerzas individuales. Gráficamente, la resultante es determinada al crear un paralelogramo de fuerzas. Bajo ciertas circunstancias, la reducción puede producir una resultante con un valor de cero. Este es el caso cuando las fuerzas externas están en un estado de equilibrio. Paralelogramo de fuerzas para determinar la resultante
Chinesisch

减少 (Neutro)

Chinesisch

力系的简化

Description:

力系的简化是指用合力 ${{F}_{R}}$ 来代替分力 ${{F}_{i}}$。合力是矢量,它产生的效果和几个分力共同作用产生的效果相同,可由几个分力矢量相加得到。从图形上看,合力的运算遵循平行四边形法则。

在某些情况下,力简化后的合力为0,此时物体所受外力处于一种平衡状态。

合力可由力的平行四边形法则表示

Chinesisch

力系的简化

Description:

力系的简化是指用合力 ${{F}_{R}}$ 来代替分力 ${{F}_{i}}$。合力是矢量,它产生的效果和几个分力共同作用产生的效果相同,可由几个分力矢量相加得到。从图形上看,合力的运算遵循平行四边形法则。

在某些情况下,力简化后的合力为0,此时物体所受外力处于一种平衡状态。

合力可由力的平行四边形法则表示